|
|

 |
|
5/2-Wegeventil, Serie CD04
▶ Qn = 900 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/8 - M10x1 ▶ beidseitig pneumatisch betätigt
|
|
|
|
|
| Bauart |
Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Montage auf Sammelanschlussleiste |
P-Leiste |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,95 bar / 10 bar |
|
Steuerdruck
min./max.
|
2 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-15°C / +65°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-15°C / +65°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| Gehäuse |
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
|
nach ISO 228-1
|
G 1/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
900
|
900
|
900
|
0,3
|
|
|
-
|
M10x1
|
M10x1
|
M10x1
|
M10x1
|
|
|
|
|
|
|
 |