|
|

 |
|
5/3-Wegeventil, Serie CD07
▶ Qn = 960 - 1070 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 ▶ ATEX geeignet
|
|
|
|
|
| Bauart |
Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Montage auf Sammelanschlussleiste |
P-Leiste, PRS-Leiste |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,95 bar / 10 bar |
|
Steuerdruck
min./max.
|
3 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-25°C / +80°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-25°C / +80°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| Druckluftanschluss |
nach ISO 228-1 |
| Gehäuse |
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
960
|
900
|
1,15
|
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
1030
|
880
|
1,15
|
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
1070
|
950
|
1,15
|
|
|
|
|
|
|
 |