Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

M12x1 Buchse (female), Serie CN2
▶  Buchse, M12x1, 5-polig, A-codiert
 
Umgebungs­temperatur min./max. -40°C / +85°C
Schutzart IP 67

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich im montierten und geprüften Zustand.

Betriebsspannung 
Strom, max.
Kabelabgang
anschließbarer Kabel-Ø min./max.
Gehäusefarbe
Gewicht
Materialnummer
AC
 
 
 
 
 
 
[V]
[A]
 
[mm]
 
[kg]
 
125
4
gerade 180°
4 / 6
Schwarz
0,016

Abmessungen




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-10, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten