Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Pneumatik
Kolbenstangenzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Drehantriebe
Zylinderzubehör
Sensorik
Ventilsysteme
Feldbus-Anbindungen
Wegeventile
Elektrisch betätigt, nach Norm
Elektrisch betätigt
Pneumatisch betätigt, nach Norm
Pneumatisch betätigt
Mechanisch betätigt
Manuell betätigt
Elektrische Verbindungstechnik
Grundplatten nach Norm
Schalldämpfer
Spulen
Strom- und Sperrventile
Druckregelventile
Greif- und Vakuumtechnik
Aufbereitung von Druckluft
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Kundenspezifische Lösungen
Technische Informationen
Archiv
Ersatzteile
Datenendstecker (male), Serie CN2
▶ Stecker, M12x1, 8-polig, A-codiert
Umgebungstemperatur min./max.
-25°C / +80°C
Schutzart
IP 67
Werkstoffe:
Gehäuse
Thermoplastisches Elastomer
Suche im Katalog
Suchen
Erweiterte Suche
Dokumentation
Datenblatt
Technische Bemerkungen
■
Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich im montierten und geprüften Zustand.
Betriebsspannung
Strom, max.
Kabelabgang
Gehäusefarbe
Gewicht
Materialnummer
AC
[V]
[A]
[kg]
30
2
gerade 180°
Orange
0,011
8941001942
Abmessungen
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.