Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Multipolstecker D-Sub (25-polig)
 
Umgebungs­temperatur min./max. -5°C / +50°C
Schutzart IP 65

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt

Montageanleitung
Technische Bemerkungen
Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich im montierten und geprüften Zustand.
Hinweis zur Nutzung mit VS LP04: Der Stecker kann nur bei den LP04-Ausführungen mit seitlichem elektrischem Anschluss angewendet werden.

elektrische Schnittstelle
Betriebsspannung
Kabelabgang
Gehäusefarbe
Gewicht
Abb.
Materialnummer
 
DC
AC
 
 
 
 
 
 
[V]
[V]
 
 
[kg]
 
 
Buchse (female)
D-Sub
25-polig
24
-
gerade 180°
gewinkelt 90°
Schwarz
0,042
Fig. 1
Stecker (male)
D-Sub
25-polig
24
115
gerade 180°
gewinkelt 90°
Schwarz
0,042
Fig. 2
Lieferumfang: Multipolstecker inkl. 1 Überwurfmutter, 1 Winkelverschraubung

Fig. 1
1) Winkelverschraubung
2) Überwurfmutter


Fig. 2
1) Winkelverschraubung
2) Überwurfmutter


PIN-Belegung und Kabelfarben,  Kabelkennzeichnung nach DIN 47100
Buchse (female)
Stecker (male)


Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Farbe weiss braun grün gelb grau rosa blau rot schwarz violett grau/rosa rot/blau weiss/grün

Pin 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Farbe braun/grün weiss/gelb gelb/braun weiss/grau grau/braun weiss/rosa rosa/braun weiss/blau braun/blau weiss/rot braun/rot weiss/schwarz



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-05-07, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten