Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Pneumatik
Kolbenstangenzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Drehantriebe
Zylinderzubehör
Sensorik
Ventilsysteme
Feldbus-Anbindungen
Wegeventile
Strom- und Sperrventile
Druckregelventile
Greif- und Vakuumtechnik
Aufbereitung von Druckluft
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Leitungsdosen, Serie CN1
Leitungsdosen mit Kabel, Serie CN1
Rundsteckverbinder, Serie CN2
Rundsteckverbinder mit Kabel, Serie CN2
Multipolstecker
Multipolstecker mit Kabel
Kontaktbrücken
Ergänzungsprodukte
Kundenspezifische Lösungen
Technische Informationen
Archiv
Ersatzteile
Multipolstecker (44-polig)
▶ Buchse, D-Sub, 44-polig ▶ high density
Umgebungstemperatur min./max.
-5°C / +50°C
Schutzart
IP 65
Werkstoffe:
Gehäuse
Polyamid
Suche im Katalog
Suchen
Erweiterte Suche
Dokumentation
Datenblatt
Montageanleitung
Technische Bemerkungen
■
Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich im montierten und geprüften Zustand.
■
Hinweis zur Nutzung mit VS LP04: Der Stecker kann nur bei den LP04-Ausführungen mit seitlichem elektrischem Anschluss angewendet werden.
Betriebsspannung
Kabelabgang
Gehäusefarbe
Gewicht
Materialnummer
DC
[V]
[kg]
24
gerade 180°
gewinkelt 90°
Schwarz
0,042
R412011259
Lieferumfang: Multipolstecker inkl. 1 Überwurfmutter, 1 Winkelverschraubung
Abmessungen
1) Winkelverschraubung
2) Überwurfmutter
Pin-Belegung
Buchse (female)
Stecker (male)
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.