Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Drosselrückschlagventil, Serie CC04
▶ Qn = 70 - 1850 l/min ▶ Drosselrichtung: 2 → 1 ▶ Abluftdrosselung ▶ Steckanschluss - Außengewinde
 
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +60°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +60°C
Medium Druckluft

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Anschluss  Messing,  vernickelt
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
 
Anschluss 1
Anschluss 2
Drosselbohrung
Ø
Qn
2 → 1
Gewicht
Abb.
Materialnummer
 
 
 
[mm]
[l/min]
[kg]
 
 
Ø 4
M5
2
70
0,005
Fig. 1
Ø 6
M5
2
110
0,005
Fig. 1
Ø 4
G 1/8
3,5
150
0,017
Fig. 2
Ø 6
G 1/8
3,5
390
0,018
Fig. 2
Ø 8
G 1/8
3,5
470
0,019
Fig. 2
Ø 6
G 1/4
4,5
390
0,035
Fig. 3
Ø 8
G 1/4
4,5
490
0,036
Fig. 3
Ø 10
G 1/4
4,5
520
0,039
Fig. 3
Ø 8
G 3/8
6,6
860
0,035
Fig. 4
Ø 10
G 3/8
6,6
900
0,036
Fig. 4
Ø 12
G 3/8
6,6
960
0,039
Fig. 4
Ø 10
G 1/2
6,6
1530
0,045
Fig. 5
Ø 12
G 1/2
6,6
1850
0,049
Fig. 5
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Durchflussdiagramm,  Fig. 1 Fig. 2
x = Umdrehungen der Drosselschraube
y = Durchfluss Qn
x = Umdrehungen der Drosselschraube
y = Durchfluss Qn


Fig. 3 Fig. 4
x = Umdrehungen der Drosselschraube
y = Durchfluss Qn
x = Umdrehungen der Drosselschraube
y = Durchfluss Qn


Fig. 5
x = Umdrehungen der Drosselschraube
y = Durchfluss Qn


Abmessungen
1) Empfohlenes Anzugsmoment MA:
M 5: 1,1 Nm -0,2
G 1/8: 3,0 Nm -0,3
G 1/4: 6,0 Nm -0,6
G 3/8: 8,0 Nm -1,0
G 1/2: 10,0 Nm -1,0


Materialnummer
Anschluss G
A
Ø B
C
D
Ø E
F
G
H
I
Ø J
SW
Ø 4
M5
4
21,8
4
9
15,9
20,4
12
7,5
8,7
7
Ø 6
M5
6
21,8
4
11,1
17,2
21,8
13
7,5
8,7
7
Ø 4
G1/8
4
28,5
5,5
11,5
21,9
28,8
21
9,8
13,6
10
Ø 6
G1/8
6
28,5
5,5
13,5
22,4
29,3
21,7
9,8
13,6
10
Ø 8
G1/8
8
28,5
5,5
15,5
24,2
31,1
22,7
9,8
13,6
10
Ø 6
G1/4
6
33,6
6,5
13
24,3
33,5
25,3
12,8
17,6
13
Ø 8
G1/4
8
33,6
6,5
15,5
26,6
35,5
25,3
11,5
17,6
13
Ø 10
G1/4
10
33,6
6,5
18,1
29,2
38,1
26,7
11,5
17,6
13
Ø 8
G3/8
8
40,8
7
15,6
28,2
40,6
23,6
15,8
22,2
16
Ø 10
G3/8
10
40,8
7
19
32
43,3
33,5
16,4
22,2
16
Ø 12
G3/8
12
40,8
7
22,1
34,2
45,4
35,6
17,8
22,2
16
Ø 10
G1/2
10
47,8
8,3
19,2
34
47,7
41,1
20,3
26,6
18
Ø 12
G1/2
12
47,8
8,3
22
36,1
49,8
43,9
21,5
26,6
18



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-19, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten