|
 |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Gerade Verschraubung ▶ Außengewinde ▶ M5 - G 1/2 ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ QR2-S-RPN
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Gerade Aufschraubverschraubung ▶ Innengewinde ▶ G 1/8 - G 1/4 ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø 8 ▶ QR2-S-RAI
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Schottverschraubung ▶ Innengewinde ▶ G 1/8 - G 1/4 ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø 8 ▶ QR2-S-RSI
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Steckverschraubung ▶ Außengewinde ▶ M5 - G 1/2 ▶ Steckhülse ▶ Ø 4 - Ø 14 ▶ QR2-S-RAS
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Steckverschraubung, lang ▶ Außengewinde ▶ M7 - G 1/4 ▶ Steckhülse ▶ Ø 4 - Ø 10 ▶ QR2-S-RAL
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Winkelverschraubung, drehbar ▶ Außengewinde ▶ M5 - G 1/2 ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ QR2-S-RVT
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Winkelverschraubung lang, drehbar ▶ Außengewinde ▶ G 1/8 - G 1/4 ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø 10 ▶ QR2-S-RVL
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Winkelschwenkverschraubung 1fach ▶ Außengewinde ▶ M5 - G 3/8 ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR2-S-RW1
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Winkelschwenkverschraubung 1-fach, mit Innensechskant, drehbar ▶ Außengewinde ▶ M5 - G 3/8 ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR2-S-RI1
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Winkelschwenkverschraubung 2-fach, mit Innensechskant, drehbar ▶ Außengewinde ▶ G 1/8 - G 1/4 ▶ Steckanschluss, 2x ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR2-S-RI2
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Winkelschwenkverschraubung 3-fach, mit Innensechskant, drehbar ▶ Außengewinde ▶ G 1/8 - G 1/4 ▶ Steckanschluss, 3x ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR2-S-RI3
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ T - Schwenkverschraubung mit Innensechskant, drehbar ▶ Außengewinde ▶ M5 - G 3/8 ▶ Steckanschluss, 2x ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR2-S-RTI
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ T - Verschraubung, drehbar ▶ Außengewinde ▶ M5 - G 1/2 ▶ Steckanschluss, 2x ▶ Ø 4 - Ø 14 ▶ QR2-S-RTT
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ T - Schwenkverschraubung ▶ Außengewinde ▶ M5 - G 3/8 ▶ Steckanschluss, 2x ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR2-S-RTS
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ L-Verschraubung, drehbar ▶ Außengewinde ▶ M5 - G 1/2 ▶ Steckanschluss, 2x ▶ Ø 4 - Ø 14 ▶ QR2-S-RLT
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Schottsteckverbinder, Metall ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ QR2-S-RSM
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Gerader Steckverbinder ▶ Steckanschluss, 2x ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ M28x1,5 ▶ QR2-S-RSK
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Winkelsteckverbinder ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ QR2-S-RVK
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ T - Steckverbinder ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ Steckanschluss, 2x ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ QR2-S-RTK
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Y - Steckverbinder ▶ Steckanschluss, 1x ▶ Ø 4 - Ø 10 ▶ Steckanschluss, 2x ▶ Ø 4 - Ø 10 ▶ QR2-S-RYK
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Gerader Steckanschluss, erweiternd ▶ Steckhülse ▶ Ø 4 - Ø 6 ▶ Steckanschluss ▶ Ø 6 - Ø 8 ▶ QR2-S-REE
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Gerader Steckanschluss, reduzierend ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø 14 ▶ Steckhülse ▶ Ø 5 - Ø16 ▶ QR2-S-RED
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Winkelsteckanschluss ▶ Steckhülse ▶ Ø 4 - Ø 14 ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø 14 ▶ QR2-S-RVA
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Verschlussstecker ▶ Steckhülse ▶ Ø 4 - Ø 14 ▶ QR2-S-RBS
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Stutzen ▶ Steckhülse ▶ Ø 5 - Ø 14 ▶ QR2-S-RDS
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Stutzen mit Steg ▶ Steckhülse ▶ Ø 4 - Ø16 ▶ QR2-S-RDS
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Hohlschraube, 1-fach ▶ Außengewinde ▶ M5 - G 3/8 ▶ QR2-S-RH1
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Hohlschraube, 2-fach ▶ Außengewinde ▶ G 1/8 - G 3/8 ▶ QR2-S-RH2
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Hohlschraube, 3-fach ▶ Außengewinde ▶ G 1/4 - G 3/8 ▶ 3x ▶ QR2-S-RH3
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Ringstutzen, 1-fach ▶ M5 - G 3/8 ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR2-S-RV1
| |
 | Serie QR2-S Standard
|
▶ Ringstutzen, 2-fach ▶ M5 - G 3/8 ▶ Steckanschluss, 2x ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR2-S-RT1
| |
 |