|
|
Serie QR1-S Mini
▶ Gerade Verschraubung mit Innensechskant ▶ Außengewinde ▶ 10-32 UNF - 1/8 NPTF ▶ Steckanschluss ▶ Ø5/32 - Ø1/4 ▶ QR1-S-MIN
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +60°C |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,95 bar / 10 bar |
| Schraube |
vernickelt |
| Gehäuse |
Messing, vernickelt |
| Dichtung |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Zahnscheibe |
Nichtrostender Stahl |
| Lösering |
Polyoxymethylen |
| Lösering Aufnahme |
Zink-Druckguss; Messing, vernickelt |
| Gewinde |
Messing, vernickelt |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar |
| ■ |
Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring |
| ■ |
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPTF- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation |
| ■ |
Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
Abmessungen in inch
|
|
10-32 UNF
|
Ø5/32
|
0,63
|
0,14
|
0,44
|
3/32
|
0,39
|
0,32
|
25
|
0,005
|
|
|
|
10-32 UNF
|
Ø1/8
|
0,6
|
0,14
|
0,41
|
3/32
|
0,28
|
0,24
|
25
|
0,005
|
|
|
|
10-32 UNF
|
Ø1/4
|
0,7
|
0,14
|
0,46
|
3/32
|
0,47
|
0,39
|
25
|
0,005
|
|
|
|
1/8 NPTF
|
Ø5/32
|
0,6
|
0,32
|
0,44
|
3/32
|
0,39
|
0,32
|
25
|
0,005
|
|
|
|
1/8 NPTF
|
Ø1/4
|
0,74
|
0,32
|
0,46
|
5/32
|
0,47
|
0,39
|
25
|
0,005
|
|
|
|
1/8 NPTF
|
Ø1/8
|
0,56
|
0,32
|
0,41
|
3/32
|
0,28
|
0,24
|
25
|
0,005
|
|
|
|
|
|