Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Serie QR1-S Mini
▶ Y - Steckanschluss ▶ Steckhülse ▶ Ø5/32 - Ø1/4 ▶ Steckanschluss, 2x ▶ Ø1/8 - Ø5/32 ▶ QR1-S-MY2
 
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +60°C
Betriebsdruck min./max. -0,95 bar / 10 bar

Werkstoffe:
Schraube  vernickelt
Gehäuse  Polybutylenterephthalat
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe  Nichtrostender Stahl
Lösering  Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme  Zink-Druckguss; Messing,  vernickelt
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Produkthighlights

Produkthighlights
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPTF- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation
Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Abmessungen in inch


Abmessungen in inch
Materialnummer
Anschluss G
Anschluss D
P
Ø d
F
J
C1
C2
B
X
Y
Liefermenge
[Stück]
Ø5/32
Ø1/8
0,32
0,13
0,4
0,32
0,46
0,35
1,76
0,28
0,24
25
Ø1/4
Ø5/32
0,32
0,13
0,4
0,32
0,47
0,46
1,88
0,39
0,32
25
...Materialnummer
Anschluss G
Gewicht
[kg]









Ø5/32
0,0055









Ø1/4
0,0055












In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-20, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten