Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Serie QR2-S Standard
▶ Hohlschraube, 3-fach ▶ Außengewinde ▶ G 1/4 - G 3/8 ▶ 3x ▶ QR2-S-RH3
 
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +70°C
Betriebsdruck min./max. -0,95 bar / 15 bar

Werkstoffe:
Gehäuse  Messing
Dichtung  Polyvinylchlorid
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Nur in Kombination mit Ringstutzen der Serien QR2-S und NU2-S einsetzbar.
Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Abmessungen


Materialnummer
Anschluss G
H
L1
SW
Liefermenge
[Stück]






G 1/4
6,5
64
17
2






G 3/8
7,5
72,5
19
2









In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-12, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten