Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Manometer, Serie PG1-GLY
▶ Anschluss hinten ▶ mit Glyzerinfüllung ▶ Farbe Hintergrund: Weiß ▶ Skalenfarben: Schwarz / Schwarz ▶ Sichtscheibe: Polystyrol ▶ Einheiten: bar / psi
 
Bauart Rohrfedermanometer
Normierung EN 837-1
Einheit Hauptskala (aussen) bar
Einheit Nebenskala (innen) psi
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +60°C
Medium Druckluft
Farbe Zeiger Schwarz
Farbe Hauptskala (außen) Schwarz
Farbe Nebenskala (innen) Schwarz
Güteklasse 1,6

Werkstoffe:
Gehäuse  Nichtrostender Stahl
Gewinde  Messing
Sichtscheibe  Polystyrol
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
 
Druckluft­anschluss
Nenn­durchmesser
Einsatzbereich
Anzeigenbereich
Betriebsdruck
Skalenwert
Gewicht
Bem.
Materialnummer
 
 
[mm]
[bar]
[bar]
[bar]
 
[kg]
 
 
R 1/8
63
0 - 3
0 - 4
0 / 4
0,2
0,26
-
R 1/8
0 - 4
0 - 6
0 / 6
0,2
-
R 1/8
0 - 8
0 - 10
0 / 10
0,5
-
R 1/8
0 - 12
0 - 16
0 / 16
0,5
-
R 1/8
0 - 12
0 - 16
0 / 16
0,5
1)
G 1/4
0 - 3
0 - 4
0 / 4
0,2
-
G 1/4
0 - 4
0 - 6
0 / 6
0,2
-
G 1/4
0 - 8
0 - 10
0 / 10
0,5
-
G 1/4
0 - 12
0 - 16
0 / 16
0,5
-
1) rote Markierung bei 5 bar

Abmessungen
Haltering 3530132602 für Schalttafeleinbau separat bestellen.




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-11-14, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten