|
|
Rückschlagventil, Serie NR01
▶ Qn = 190 - 5100 l/min ▶ Steckanschluss - Außengewinde ▶ einschraubbar
|
|
|
|
|
| Bauart |
Sitzventil |
| Betriebsdruck min./max. |
0,2 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +70°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +70°C |
| Medium |
Druckluft |
| Gehäuse |
Messing, vernickelt |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
|
|
Ø 4
|
M5
|
190
|
0,012
|
10
|
|
|
Ø 4
|
G 1/8
|
250
|
0,015
|
10
|
|
|
Ø 6
|
G 1/8
|
530
|
0,021
|
10
|
|
|
Ø 6
|
G 1/4
|
530
|
0,028
|
5
|
|
|
Ø 8
|
G 1/8
|
810
|
0,025
|
5
|
|
|
Ø 8
|
G 1/4
|
950
|
0,031
|
2
|
|
|
Ø 12
|
G 1/2
|
4300
|
0,073
|
1
|
|
|
Ø 14
|
G 1/2
|
5100
|
0,092
|
1
|
|
|
|
M5
|
4
|
35
|
4
|
9
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
G 1/8
|
4
|
28,5
|
6
|
10
|
13
|
11
|
|
|
|
|
|
|
G 1/8
|
6
|
35
|
6
|
12
|
13
|
13
|
|
|
|
|
|
|
G 1/4
|
6
|
37
|
8
|
12
|
16
|
14
|
|
|
|
|
|
|
G 1/8
|
8
|
36
|
6
|
14
|
13
|
15
|
|
|
|
|
|
|
G 1/4
|
8
|
37
|
8
|
14
|
16
|
16
|
|
|
|
|
|
|
G 1/2
|
12
|
44
|
10
|
19
|
25
|
22
|
|
|
|
|
|
|
G 1/2
|
14
|
50,5
|
–
|
22
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
|