Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Serie QR1-S Mini
▶ L-Verschraubung ▶ Außengewinde ▶ M5 - G 1/8 ▶ Steckanschluss, 2x ▶ Ø 4 - Ø 6 ▶ QR1-S-MLT
 
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +60°C
Betriebsdruck min./max. -0,95 bar / 10 bar

Werkstoffe:
Schraube  vernickelt
Gehäuse  Polybutylenterephthalat
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe  Nichtrostender Stahl
Lösering  Polyoxymethylen
Lösering Aufnahme  Zink-Druckguss; Messing,  vernickelt
Gewinde  Messing,  vernickelt
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Produkthighlights

Produkthighlights
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar
Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring
Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Abmessungen


Materialnummer
Anschluss G
Anschluss D
A
B
C
E
SW
X
Y
Liefermenge
[Stück]
Gewicht
[kg]
M5
Ø 4
15
4
11,5
13,1
8
10
8
25
0,0043
M5
Ø 6
17
4
12,5
14,4
8
12
10
25
0,0056
G 1/8
Ø 4
13,4
5
11,5
13,1
10
10
8
25
0,007
G 1/8
Ø 6
15
5
12,5
14,4
10
12
10
25
0,0084



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-20, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten