|
|
Serie QR1-S Mini
▶ X - Steckverbinder ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø 6 ▶ Steckanschluss, 3x ▶ Ø 4 - Ø 6 ▶ QR1-S-MXS
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +60°C |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,95 bar / 10 bar |
| Schraube |
vernickelt |
| Gehäuse |
Polybutylenterephthalat |
| Dichtung |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Zahnscheibe |
Nichtrostender Stahl |
| Lösering |
Polyoxymethylen |
| Lösering Aufnahme |
Zink-Druckguss; Messing, vernickelt |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar |
| ■ |
Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
|
Ø 4
|
Ø 4
|
3,2
|
13,6
|
11,5
|
5,5
|
10
|
8
|
25
|
0,0041
|
|
|
|
Ø 6
|
Ø 6
|
3,2
|
15,9
|
12,5
|
6,5
|
12
|
10
|
25
|
0,0066
|
|
|
|
|
|