3/2-Wegeventil, Serie CD12
▶ Qn = 4000 l/min ▶ NC, NO ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/2 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, EN 175301-803, Form A ▶ Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend ▶ einseitig betätigt
Bauart
Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip
weich dichtend
Betriebsdruck min./max.
Siehe Tabelle unten
Steuerdruck
min./max.
Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.
Siehe Tabelle unten
Mediumstemperatur min./max.
Siehe Tabelle unten
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Druckluftanschluss
nach ISO 228-1
mit gefasster Entlüftung der Steuerluft
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803:2006
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker
Siehe Tabelle unten
Kompatibilitätsindex
Siehe Tabelle unten
Einschaltdauer
100 %
Gewicht
Siehe Tabelle unten
Gehäuse
Aluminium; Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan
■
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
■
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
■
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
■
ATEX optional: ATEX-Variante herstellbar durch Kombination des Basisventils ohne Spule mit ATEX-Spule.
ATEX-Kennzeichnung: siehe Katalogblatt ATEX-Spulen.
■
Optionsventil: Die Druckluftanschlüsse Eingang und Ausgang können vertauscht werden.
Dadurch können Sie das Ventil in der Betriebsart NC oder NO verwenden.
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
2,1
-
-
-
-
-
110 V
110 V
-
-20% / +10%
-10% / +20%
-
6,8
5,7
4,3
3,3
-
230 V
230 V
-
-20% / +10%
-10% / +20%
-
6,9
6,2
4,4
3,5
NC, NO
G 1/2
G 1/2
G 1/2
-
M5
24 V
-
-
-
-
110 V
110 V
4,3
-
230 V
230 V
4,4
NC, NO
-
G 1/2
G 1/2
G 1/2
-
-
-
-
-
-
NC, NO
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/8
M5
24 V
-
-
-
-
110 V
110 V
4,3
-
230 V
230 V
4,4
NC, NO
-
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/8
-
-
-
-
-
-
-
-
4000
4000
4000
2 / 10
2 / 10
-25 / +50
-25 / +50
34
3,3
6,8
5,7
3,5
6,9
6,2
-
-
-
4000
4000
4000
2 / 16
2 / 16
-25 / +70
-25 / +70
-
-
-
-
4000
4000
4000
-0,95 / 16
2 / 10
-25 / +50
-25 / +50
34
3,3
6,8
5,7
3,5
6,9
6,2
-
-
-
4000
4000
4000
-0,95 / 16
2 / 16
-25 / +70
-25 / +70
-
90
13, 14
IP 65
0,85
2); 5)
-
-
-
0,7
1); 2); 4); 6)
90
13, 14
IP 65
0,85
3); 5)
-
-
-
0,7
1); 3); 4); 6)
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert. Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.