|
|
Kompaktzylinder, ISO 21287, Serie CCI
▶ Ø 16 - 100 mm ▶ Anschlüsse: M5 - G 1/8 ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch ▶ Kolbenstange: durchgehend, Innengewinde ▶ ATEX optional
|
|
|
|
|
| Normen |
ISO 21287 |
| Druckluftanschluss |
Innengewinde |
| |
|
| Betriebsdruck min./max. |
1 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-20°C / +80°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-20°C / +80°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte |
6 bar |
| |
|
| Zylinderrohr |
Aluminium, eloxiert |
| Kolbenstange |
Nichtrostender Stahl |
| Deckel vorne |
Aluminium |
| Deckel hinten |
Aluminium |
| Dichtung |
Polyurethan |
| Abstreifer |
Polyurethan |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
| ■ |
ATEX-zertifizierte Zylinder sind im Internetkonfigurator generierbar. |
| ■ |
ATEX Kennzeichnung: II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
|
| ■ |
Der Einsatztemperaturbereich für Atex-zertifizierte Zylinder ist -20 °C bis +50 °C. |
|
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.
|
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
91 |
137 |
216 |
364 |
560 |
| Kolbenkraft ausfahrend |
[N] |
91 |
137 |
216 |
364 |
560 |
| Aufschlagenergie |
[J] |
0,11 |
0,15 |
0,2 |
0,4 |
0,52 |
| Gewicht |
0 mm Hub |
[kg] |
0,064 |
0,107 |
0,128 |
0,246 |
0,319 |
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,02 |
0,029 |
0,032 |
0,052 |
0,06 |
| Hub max. |
[mm] |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
871 |
1478 |
2397 |
3886 |
|
| Kolbenkraft ausfahrend |
[N] |
871 |
1478 |
2397 |
3886 |
|
| Aufschlagenergie |
[J] |
0,64 |
0,75 |
0,75 |
1 |
|
| Gewicht |
0 mm Hub |
[kg] |
0,472 |
0,718 |
1,182 |
2,278 |
|
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,087 |
0,103 |
0,14 |
0,206 |
|
| Hub max. |
[mm] |
300 |
300 |
500 |
500 |
|
|
|
16
|
10
|
15
|
6
|
29,3
|
M5
|
M4
|
3,5
|
4,5
|
–
|
1,6
|
4
|
8
|
8
|
|
20
|
12
|
15,5
|
7,5
|
36,3
|
M5
|
M6
|
4,5
|
4,5
|
4,5
|
2,5
|
4
|
10
|
11
|
|
25
|
12
|
15,5
|
8
|
40,3
|
M5
|
M6
|
4,5
|
4,5
|
4
|
2,5
|
4
|
10
|
11
|
|
32
|
12
|
17
|
9,2
|
50
|
G 1/8
|
M8
|
5
|
7,5
|
4,85
|
2,5
|
4,5
|
12
|
12
|
|
40
|
12
|
17
|
9,2
|
58
|
G 1/8
|
M8
|
5
|
7,5
|
9,85
|
2,5
|
4,5
|
12
|
12
|
|
50
|
16 3)
|
17
|
11
|
68,3
|
G 1/8
|
M10
|
5
|
7,5
|
12
|
3,5
|
6
|
16
|
12
|
|
63
|
16 3)
|
17
|
11
|
80
|
G 1/8
|
M10
|
5
|
7,5
|
14,8
|
3,5
|
6
|
16
|
12
|
|
80
|
20 4)
|
20
|
15
|
96
|
G 1/8
|
M12
|
5
|
7,5
|
22
|
3,5
|
7
|
20
|
14
|
|
100
|
20 4)
|
20
|
15
|
116
|
G 1/8
|
M12
|
5
|
7,5
|
27
|
3,5
|
7
|
25
|
16,5
|
|
...16
|
3,3
|
M4
|
7
|
18
|
4,8 ±0,9
|
–
|
–
|
–
|
34,9 ±0,1
|
39,7 ±0,8
|
|
|
...20
|
4,2
|
M5
|
8
|
22
|
6,3 ±0,9
|
4,2
|
–
|
–
|
37,3 ±0,1
|
43,6 ±0,8
|
|
|
...25
|
4,2
|
M5
|
8
|
26
|
5,6 ±0,9
|
4,5
|
–
|
–
|
39 ±0,1
|
44,5 ±0,9
|
|
|
...32
|
5,1
|
M6
|
10
|
32,5
|
7,4 ±0,9
|
6,5
|
–
|
–
|
44 ±0,1
|
51,4 ±1
|
|
|
...40
|
5,1
|
M6
|
10
|
38
|
7,4 ±0,9
|
11
|
–
|
–
|
45 ±0,1
|
52,4 ±1
|
|
|
...50
|
6,7
|
M8
|
13
|
46,5
|
8,4 ±0,9
|
13
|
4
|
13
|
45,5 ±0,1
|
53,6 ±1
|
|
|
...63
|
6,7
|
M8
|
13
|
56,5
|
8,5 ±0,9
|
18
|
12
|
21
|
49 ±0,1
|
57,4 ±1
|
|
|
...80
|
8,5
|
M10
|
16
|
72
|
9,8 ±1
|
18
|
16,5
|
25,5
|
54,7 ±0,1
|
64,4 ±1
|
|
|
...100
|
8,5
|
M10
|
21
|
89
|
9,8 ±1
|
20
|
20
|
29
|
67 ±0,1
|
76,7 ±1
|
|
|
|
|
|