5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3
▶ Qn = 4800 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Vorsteuerventilbreite: 22 mm ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, Form B Industrie ▶ Handhilfsbetätigung: rastend ▶ mit Differenzkolben
Normen
ISO 5599-1
Bauart
Schieberventil
Dichtprinzip
weich dichtend
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max.
Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.
-15°C / +50°C
Mediumstemperatur min./max.
-15°C / +50°C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluftanschlüsse
Grundplatte ISO 5599-1
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker
IP 65
Einschaltdauer
100 %
Einschaltzeit
21 ms
Ausschaltzeit
58 ms
Befestigungsschraube
mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
10 Nm
Gehäuse
Aluminium
Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
■
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
■
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
■
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
12 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
48 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
-
-
110 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
230 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
12 V
-
-
18,9
4800
1,5 / 10
1,5 / 10
0,93
1)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
18,9
4800
1,5 / 10
1,5 / 10
0,93
1); 3)
12 V
-
-
18,9
4800
1,5 / 10
1,5 / 10
0,93
1); 4)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
18,9
4800
1,5 / 10
1,5 / 10
0,93
1); 3); 4)
12 V
-
-
18,9
4800
-0,95 / 10
1,5 / 10
0,93
2)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
18,9
4800
-0,95 / 10
1,5 / 10
0,93
2); 3)
12 V
-
-
18,9
4800
-0,95 / 10
1,5 / 10
0,93
2); 4)
-
24 V
-
24 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
18,9
4800
-0,95 / 10
1,5 / 10
0,93
2); 3); 4)
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert. Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.