Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Ventilsystem, Serie HF02-LG
▶ Qn Max. = 1400 l/min ▶ Anbindung mit Diagnose, optional mit E/A-Funktionalität (DDL) ▶ B-Design
 
Bauart Linkstruktur DDL
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. -0,9 bar / 10 bar
Steuerdruck min./max. 2,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. +0°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Schutzart, mit Stecker IP 65
Anzahl der Ventilplätze 12
Anzahl der Magnetspulen 24
Betriebsspannung Elektronik 24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik -15% / +20%

Werkstoffe:
Endplatte Aluminium
Anschlussplatte Polyamid
Es ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen.
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Produkthighlights

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Die technischen Daten der Einzelkomponenten finden Sie auf den nachfolgenden Seiten der Serie.
Die technischen Daten der Elektronik (Linkstrukturen) finden Sie im Kapitel "Feldbus-Anbindungen".
Verwenden Sie für die Steckanschlüsse nur Steckzubehör aus Kunststoff (Polyamid) aus unserem Katalog.
Die Stromversorgung in der angesteuerten Spule beidseitig betätigter Ventile muss aufrecht erhalten werden, um unerwartete automatische Schaltvorgänge zu vermeiden.

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.

Abmessungen


n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
126,5
146,5
166,5
186,5
206,5
226,5
246,5
266,5
286,5
306,5
326,5
346,5

B
109,5
129,5
149,5
169,5
189,5
209,5
229,5
249,5
269,5
289,5
309,5
329,5

n = Anzahl der Grundplatten



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-05-06, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten