|
|
Serie QR1-S Standard
▶ Schottverschraubung ▶ Innengewinde ▶ G 1/8 - G 1/2 ▶ Steckanschluss ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR1-S-RSI
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +60°C |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,95 bar / 10 bar |
| Schraube |
vernickelt |
| Gehäuse |
Messing, vernickelt |
| Dichtung |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Zahnscheibe |
Nichtrostender Stahl |
| Lösering |
Polyoxymethylen |
| Lösering Aufnahme |
Zink-Druckguss; Messing, vernickelt |
| Gewinde |
Messing, vernickelt |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar |
| ■ |
Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
|
G 1/8
|
Ø 4
|
M12
|
26,2
|
9
|
16
|
5
|
11
|
10
|
14
|
10
|
0,0177
|
|
|
G 1/8
|
Ø 6
|
M14
|
27,1
|
9
|
17
|
7,5
|
9
|
12
|
17
|
10
|
0,0257
|
|
|
G 1/8
|
Ø 8
|
M16
|
31,5
|
9
|
18,5
|
9,2
|
10
|
14
|
19
|
10
|
0,0779
|
|
|
G 1/4
|
Ø 6
|
M14
|
31,7
|
12
|
17
|
7,5
|
13,5
|
12
|
17
|
10
|
0,028
|
|
|
G 1/4
|
Ø 8
|
M16
|
35,5
|
12
|
18,5
|
9,2
|
14
|
14
|
19
|
10
|
0,0438
|
|
|
G 1/4
|
Ø 10
|
M20
|
34
|
12
|
21
|
7
|
14
|
17
|
24
|
10
|
0,0658
|
|
|
G 3/8
|
Ø 8
|
M16
|
36,5
|
13
|
18,5
|
9,2
|
15
|
14
|
19
|
10
|
0,0357
|
|
|
G 3/8
|
Ø 10
|
M20
|
35
|
13
|
21
|
7
|
15
|
17
|
24
|
10
|
0,069
|
|
|
G 3/8
|
Ø 12
|
M22
|
37,5
|
13
|
22,5
|
9,9
|
15
|
20
|
24
|
10
|
0,0779
|
|
|
G 1/2
|
Ø 12
|
M22
|
41,5
|
16
|
22,5
|
9,9
|
19
|
20
|
24
|
10
|
0,08
|
|
|
|
|