Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Sensor, Serie ST8
▶ 8 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Stecker, M12, 3-polig, mit Rändelschraube
 
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +75°C
Schutzart IP 65, IP 67
Schaltpunktgenauigkeit [mm] ±0,1
Schwingungsfestigkeit 10 - 55 Hz, 1,5 mm
Stoßfestigkeit 30 g

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Kabelummantelung  Polyurethan
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
 
Kontaktart
Kabellänge
Betriebs­spannung DC
min./max.
Schaltstrom DC, max.
Spannungsabfall U bei Imax
Materialnummer
 
 
[m]
[V]
[A]
[V]
 
 
elektronisch PNP
0,3
10 / 30
0,15
≤ 2,0
Schnittstelle: Stecker, M12, 3-polig, mit Rändelschraube
Werkstoff Kabelummantelung: Polyurethan
kurz­schluss­fest, Verpolungssicher

Abmessungen
1* = Schaltpunkt
3* = LED
L = Kabellänge
PIN-Belegung: 1 = (+), 3 = (-), 4 = (OUT), EN 60947-5-2:1998




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-02-08, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten