Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

elettrovalvola 5/2, Serie 740-BV
▶ Qn = 700 l/min ▶ raccordo a compressione ▶ Connessione elettrica: Connettore, EN 175301-803, forma A ▶ con strozzatore ▶ montabile in batteria ▶ Azionamento
manuale: a ritenzione ▶ bistabile
 
Tipo Valvola a magnete a membrana
Pilotaggio interno
principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Principio di montaggio in batteria Principio della piastra base semplice, Principio a dischi
Montaggio su base di collegamento in batteria Listello PRS
Pressione di esercizio min/max 1,5 bar / 10 bar
Temperatura ambiente min./max. -15°C / +50°C
Temperatura del fluido min./max. -15°C / +50°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Connessione elettrica a norma EN 175301-803, forma A
 
Tipo di protezione con presa/connettore IP 65
  Protezione da inversione di polarità
Indice di compatibilità 14
Rapporto d'inserzione 100 %
Tempo d'inserzione 40 ms
Peso 0,319 kg

Materiali:
Corpo  Poliossimetilene
guarnizioni  gomma acrilonitrile-butadiene
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Utensili

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.

tensione
d'esercizio
Tolleranza
tensione
Assorbimento di potenza
Potenza d'inserzione
Potenza di ritenuta
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
24 V
230 V
230 V
-10% / +10%
-20% / +10%
-10% / +20%
2,14
6,6
5,5
4,18
3,3


 
Azionamento
manuale
Raccordo aria compressa
tensione
d'esercizio
Potenza di ritenuta
Potenza di ritenuta
Potenza d'inserzione
Potenza d'inserzione
Valore di portata
Nota
Codice
 
 
ingresso
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
Qn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/min]
 
 
-
Ø 8x1
24 V
230 V
230 V
4,18
3,3
6,6
5,5
700
1)
HHB = azionamento manuale
1) quantità d'ordine 25 pezzi
valvola base senza bobina
Portata nominale Qn a 6 bar e Δp = 1 bar

Dimensioni
2) filettatura interna M5
4) bobina inseribile ogni volta di 45°
5) vite di strozzamento per scarichi 5 (R) e 3 (S)
6) azionamento manuale ed indicatore di posizione




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




Prodotti integrativi
I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-05-07, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche