Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Valvola 5/2, Serie 740
▶ Qn = 700 - 950 l/min ▶ raccordo a compressione ▶ attacco aria compressa uscita: Ø 8x1 - Ø 10x1 ▶ Connessione elettrica: Connettore, EN 175301-803, forma A ▶ con strozzatore ▶ montabile in batteria ▶ Azionamento
manuale: a ritenzione ▶ bistabile
 
Tipo Valvola a magnete a membrana
Pilotaggio interno
principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Principio di montaggio in batteria Principio a dischi, Principio della piastra base semplice
Montaggio su base di collegamento in batteria Listello PRS
Pressione di esercizio min/max 1,5 bar / 10 bar
Temperatura ambiente min./max. -15°C / +50°C
Temperatura del fluido min./max. -15°C / +50°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Connessione elettrica a norma EN 175301-803:2006
 
Tipo di protezione con presa/connettore IP 65
Indice di compatibilità Vedere tabella sottostante
Rapporto d'inserzione 100 %
Tempo d'inserzione 40 ms
Peso Vedere tabella sottostante

Materiali:
Corpo  Poliossimetilene
guarnizioni  gomma acrilonitrile-butadiene
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Utensili

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati

Dichiarazione dei fornitori
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
opzionalmente in ATEX: variante ATEX generabile mediante la combinazione della valvola base senza bobina con una bobina ATEX.
Marchio ATEX: vedere il foglio di catalogo delle bobine ATEX.

tensione
d'esercizio
Tolleranza
tensione
Assorbimento di potenza
Potenza d'inserzione
Potenza di ritenuta
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
2,1
-
-
-
-
-
230 V
230 V
-
-20% / +10%
-10% / +20%
2,1
6,6
5,5
4,18
3,3
-
-
-
-
-
-
2,1
-
-
-
-


 
Azionamento
manuale
Raccordo aria compressa
tensione
d'esercizio
Potenza di ritenuta
Potenza di ritenuta
Potenza d'inserzione
Potenza d'inserzione
Codice
 
 
ingresso
uscita
Scarico
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø 8x1
Ø 8x1
M14x1
24 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
Ø 8x1
24 V
-
-
-
-
-
-
Ø 10x1
Ø 10x1
24 V
-
-
-
-
-
-
Ø 10x1
Ø 10x1
24 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
Ø 8x1
-
230 V
230 V
4,18
3,3
6,6
5,5
Ø 8x1
Ø 8x1
24 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
Ø 8x1
-
230 V
230 V
4,18
3,3
6,6
5,5
Ø 10x1
Ø 10x1
-
230 V
230 V
4,18
3,3
6,6
5,5
Ø 10x1
Ø 10x1
-
230 V
230 V
4,18
3,3
6,6
5,5
-
Ø 8x1
Ø 8x1
M14x1
-
-
-
-
-
-
-
Ø 10x1
Ø 10x1
...Codice
Valore di portata
Indice di compatibilità
Peso
Nota
... 
Qn
 
 
 
... 
[l/min]
 
[kg]
 
700
13, 14
0,555
1); 4)
700
13, 14
0,505
2); 4)
950
13, 14
0,555
1); 4)
950
13, 14
0,505
2); 4)
700
14
0,544
1); 4)
700
13, 14
-
1); 4); 6)
700
14
0,53
2); 4)
950
14
0,539
1); 4)
950
14
0,496
2); 4)
700
14
0,319
3); 5)
950
0,316
HHB = azionamento manuale
1) con connettore
2) senza connettore
3) valvola base senza bobina
4) Protezione da inversione di polarità
5) opzionalmente in ATEX
6) certificato ATEX: II 3G3D EEX nA IIB T4 IP65 T125 °C X
Portata nominale Qn a 6 bar e Δp = 1 bar

Dimensioni
1) raccordo a premistoppa M16x1,5
2) filettatura interna M5 accessibile sotto il tappo
3) connettore ruotabile ogni volta di 90°
4) bobina inseribile ogni volta di 45°
5) vite di strozzamento per scarichi 5 (R) e 3 (S)
6) azionamento manuale ed indicatore di posizione




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




Prodotti integrativi
I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-05-07, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche