Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Minicilindro, Serie ICM
▶ Ø 8 - 32 mm ▶ Raccordi: M5 - G 1/8 ▶ a doppio effetto ▶ Ammortizzamento: elastico ▶ resistente alla corrosione ▶ con cerniera posteriore integrata ▶ Asta pistone: filettatura esterna ▶ idoneo all’uso alimentare
 
Raccordo aria compressa filettatura interna
   
Pressione di esercizio min/max 1,5 bar / 10 bar
Temperatura ambiente min./max. -20°C / +70°C
Temperatura del fluido min./max. -20°C / +70°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ 
Pressione per determinare le forze del pistone 6,3 bar
   

Materiali:
canna del cilindro  acciaio inox
Asta pistone  acciaio inox
Coperchio frontale  Poliossimetilene
Coperchio terminale  Poliossimetilene
Filettatura di raccordo  acciaio inox
Guarnizione  gomma acrilonitrile-butadiene
Dado per fissaggio cilindro  poliammide
dado per asta pistone  acciaio inox
Raschia-asta  gomma acrilonitrile-butadiene
Lubrificante ISO 21469 (NSF-H1)
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Documentazione

Scheda dati

Istruzioni di montaggio
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
il dado MR 3 è compreso nella fornitura

Ø pistone [mm] 8 10 12 16 20
Forza del pistone in entrata [N] 24 42 53 109 166
Forza del pistone in uscita [N] 32 49 71 127 198
Peso corsa da 0 mm [kg] 0,025 0,035 0,048 0,054 0,08

+10 mm corsa [kg] 0,003 0,004 0,005 0,005 0,01
Corsa max. [mm] 80 80 100 100 200
Ø pistone [mm] 25 32      
Forza del pistone in entrata [N] 260 435      
Forza del pistone in uscita [N] 309 506      
Peso corsa da 0 mm [kg] 0,1 0,26      

+10 mm corsa [kg] 0,014 0,022      
Corsa max. [mm] 200 250      

  Ø pistone
Filettatura asta pistone
Raccordi
8
M4
M5
10
M4
M5
12
M6
M5
16
M6
M5
20
M8
G 1/8
Corsa 12
1320801000
1321001000
1321201000
1321601000
1322001000
25
1320802000
1321002000
1321202000
1321602000
1322002000
50
1320805000
1321005000
1321205000
1321605000
1322005000
80
1320808000
1321008000
1321208000
1321608000
1322008000
100 - -
1321210000
1321610000
1322010000
125 - - - -
1322012000
160 - - - -
1322016000
200 - - - -
R402001221
250 - - - - -

Ø pistone
Filettatura asta pistone
Raccordi
25
M10x1,25
G 1/8
32
M10x1,25
G 1/8
     
Corsa 12
1322501000
-      
25
1322502000
1323202000
     
50
1322505000
1323205000
     
80
1322508000
1323208000
     
100
1322510000
1323210000
     
125
1322512000
1323212000
     
160
1322516000
1323216000
     
200
R402001225
1323220000
     
250 -
R402001226
     

Dimensioni
S = corsa


Ø pistone
AM
+0/-2
BE
BF
CD
H11
D
E
EE
EW
d13
FV
KK
KV
KW
L
8
12
M12x1,25
14
4
7,5
12
M5
8
14
M4
17
7
7
10
12
M12x1,25
14
4
8
12
M5
8
16
M4
17
7
7
12
16
M16x1,5
20
6
10
13,5
M5
12
20
M6
24
7
9
16
16
M16x1,5
20
6
12
14
M5
12
24
M6
24
7
9
20
20
M22x1,5
22
8
15
18
G1/8
16
30
M8
30
8
12
25
22
M22x1,5
22
8
17
18
G1/8
16
34
M10x1,25
30
8
12
32
22
M30x1,5
29
10
22,5
24
G1/8
26
46
M10x1,25
41
11
13
...Ø pistone
MM
MR
N
NL
NV
OF 1)
WF
±1,2
XC
±1




...8
4
5
5
12
3
4,5
16
64




...10
4
5
5
12
3
4,5
16
64




...12
6
7,5
5
7
4
10
22
62




...16
6
7,5
5
6
4
10
22
58




...20
8
10
8
7
6
10
24
73




...25
10
10
8
6,5
8
10
28
77




...32
12
15
10
10,5
11
14
38
98




1) Max.



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2012-11-28, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche