Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Valvola 5/2, Serie 581, taglia 1
▶ Qn = 1400 l/min ▶ attacco a piastra ▶ Larghezza valvola pilota: 22 mm ▶ attacco aria compressa uscita: Piastra base ISO 5599-1 ▶ Connessione elettrica: Connettore, Forma B industria ▶ Azionamento
manuale: a ritenzione
 
Norme ISO 5599-1
Tipo valvola a cassetto
principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Principio di montaggio in batteria Principio della piastra base semplice
Pressione di esercizio min/max Vedere tabella sottostante
Temperatura ambiente min./max. -15°C / +50°C
Temperatura del fluido min./max. -15°C / +50°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Attacchi aria compressa Piastra base ISO 5599-1
 
Tipo di protezione
con presa/connettore
IP 65
Rapporto d'inserzione 100 %
Tempo d'inserzione 13 ms
Tempo di disinserzione 13 ms
Vite di fissaggio con esagono incassato
coppia di serraggio della vite di fissaggio 2 Nm
   

Materiali:
Corpo  Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
guarnizioni  gomma acrilonitrile-butadiene
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Utensili

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.

tensione
d'esercizio
Tolleranza
tensione
Assorbimento di potenza
Potenza d'inserzione
Potenza di ritenuta
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
12 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
48 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
-
-
110 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
230 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-


 
Azionamento
manuale
tensione
d'esercizio
Conduttanza portata 
Qn
Pressione di esercizio min/max
Pressione­di pilotaggio
min./max.
Peso
Nota
Codice
 
 
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[bar]
[bar]
[kg]
 
 
12 V
-
-
5,2
1400
1,5 / 10
1,5 / 10
0,3
1)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
5,2
1400
1,5 / 10
1,5 / 10
0,3
1); 3)
12 V
-
-
5,2
1400
1,5 / 10
1,5 / 10
0,3
1); 4)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
5,2
1400
1,5 / 10
1,5 / 10
0,3
1); 3); 4)
12 V
-
-
5,2
1400
-0,95 / 10
1,5 / 10
0,3
2)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
5,2
1400
-0,95 / 10
1,5 / 10
0,3
2); 3)
12 V
-
-
5,2
1400
-0,95 / 10
1,5 / 10
0,3
2); 4)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
5,2
1400
-0,95 / 10
1,5 / 10
0,3
2); 3); 4)
HHB = azionamento manuale
1) Pilotaggio: interno
2) Pilotaggio: esterno
3) valvola base senza bobina
4) con strozzatore
Portata nominale Qn a 6 bar e Δp = 1 bar

Dimensioni
Le valvole pilota elettroniche possono essere allentate e ruotate di 180°.




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-02-08, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche