Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Valvola 5/2, Serie 581, taglia 1
▶ Qn = 1400 l/min ▶ attacco a piastra ▶ attacco aria compressa uscita: Piastra base ISO 5599-1 ▶ montabile in batteria ▶ comando pneumatico bistabile ▶ certificato ATEX
 
Norme ISO 5599-1
ATEX 2G Ex mb II T4
2D Ex tD A21 T130°C
Tipo valvola a cassetto
principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Principio di montaggio in batteria Principio della piastra base semplice
Pressione di esercizio min/max -0,95 bar / 16 bar
Temperatura ambiente min./max. -20°C / +70°C
Temperatura del fluido min./max. -20°C / +70°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Attacchi aria compressa Piastra base ISO 5599-1
Vite di fissaggio con esagono incassato
coppia di serraggio della vite di fissaggio 2 Nm

Materiali:
Corpo  alluminio
guarnizioni  gomma acrilonitrile-butadiene
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Utensili

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.

 
Conduttanza portata 
Qn
Pressione di pilotaggio
min./max.
Peso
Nota
Codice
 
C
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[bar]
[kg]
 
 
5,2
1400
1,5 / 16
0,21
-
5,2
1400
1,5 / 16
0,21
1)
1) con strozzatore
Portata nominale Qn a 6 bar e Δp = 1 bar

Dimensioni




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-02-08, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche