|
 |
| E/A-Module |
 |
 |
 | Feldbus-Anbindung mit Ventilsystem (VDS), F-Design
|
▶ E/A-Modul aktiv ▶ E/A-Modul Ausführung: Eingänge digital
| |
 | Feldbus-Anbindung mit Ventilsystem (VDS), F-Design
|
▶ E/A-Modul aktiv ▶ E/A-Modul Ausführung: Ausgänge digital
| |
 |
| Zubehör |
 |
 |
 | Kontaktbrücke
|
▶ Ansteuerung: Linkstruktur VDS ▶ Stecker, miniDIN, 8-polig, mit Kabel ▶ Anzahl der Magnetspulen: 1
| |
 | Kontaktbrücke
|
▶ Ansteuerung: Linkstruktur VDS ▶ Stecker, M12x1, 8-polig, mit Kabel ▶ Anzahl der Magnetspulen: 1
| |
 | Kontaktbrücke
|
▶ Ansteuerung: Linkstruktur VDS ▶ Stecker, miniDIN, 8-polig, mit Kabel ▶ Anzahl der Magnetspulen: 2
| |
 | Kontaktbrücke
|
▶ Ansteuerung: Linkstruktur VDS ▶ Stecker, M12x1, 8-polig, mit Kabel ▶ Anzahl der Magnetspulen: 2
| |
 | M12x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M12x1, 5-polig, A-codiert
| |
 | Datenendstecker, Serie CN2
|
▶ Stecker, miniDIN, 8-polig
| |
 | M18x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M18x1, 4-polig, A-codiert
| |
 | M23x1 Buchse (female), Serie CN2
|
▶ Buchse, M23x1, 9-polig, B-codiert ▶ geschirmt
| |
 | M23x1 Stecker (male), Serie CN2
|
▶ Stecker, M23x1, 9-polig, B-codiert ▶ geschirmt
| |
 | Datenstecker, Serie CN1
|
▶ Stecker, D-Sub, 9-polig ▶ geschirmt
| |
 | Verbindungskabel, Serie CN2
|
▶ VDS Datenkabel ▶ Buchse, M12x1, 8-polig, A-codiert ▶ Stecker, M12x1, 8-polig, A-codiert ▶ geschirmt ▶ schleppkettentauglich
| |
 | Datenendstecker (male), Serie CN2
|
▶ Stecker, M12x1, 8-polig, A-codiert
| |
 | Schutzkappe
|  | |
 |