Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Produktkatalog Pneumatik
Kolbenstangenzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Drehantriebe
Zylinderzubehör
Sensorik
Ventilsysteme
Feldbus-Anbindungen
Wegeventile
Strom- und Sperrventile
Druckregelventile
Greif- und Vakuumtechnik
Aufbereitung von Druckluft
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Kundenspezifische Lösungen
Technische Informationen
Archiv
Ersatzteile
Druckluftschlauch, Serie TU1
▶ Ø 10 - 26,8 mm ▶ Betriebsdruck max. bei 20 °C: 10 - 23 bar ▶ mit Gewebeeinlage
Betriebsdruck max. bei 20 °C
Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.
+0°C / +60°C
Werkstoffe:
Druckluftschlauch
Polyvinylchlorid
Suche im Katalog
Suchen
Erweiterte Suche
Dokumentation
Datenblatt
Technische Bemerkungen
■
Der Gewebeschlauch wird mit handelsüblichen Schellen befestigt. Hierbei ist auf einen torsions- und momentfreien Anschluss zu achten.
Schlauchdurchmesser
Außen
Wandstärke
Betriebsdruck max. bei 20 °C
Biegeradius min.
bei 20 °C
Farbe
Länge
Materialnummer
[mm]
[mm]
[bar]
[mm]
[m]
10
3
23
15
Transparent
50
1820712300
12
3
20
25
Transparent
50
1820712301
14
3
18
30
Transparent
50
1820712302
16
3
14
40
Transparent
50
1820712303
19,8
3,3
12
70
Transparent
50
1820712304
26,8
3,7
10
130
Transparent
50
1820712305
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.