|
|
Série FSO
▶ F = 3,1 - 112,6 N ▶ Filetage
|
|
|
|
|
| Températures ambiantes min. / max. |
-10°C / +70°C |
| Température ambiante bref (<30 s) min. / max. |
-30°C / +120°C |
| Dureté selon norme ISO 7619-1:2010 |
60 ± 5 Shore A |
| Abrasion selon DIN 535 16 ISO 4649:2002 |
100-120 mm³ |
| Pièce de raccordement |
Aluminium |
| Ventouse |
Caoutchouc nitrile (NBR) |
|
|
|
|
 |
| ■ |
A utiliser sur des surfaces allongées plates et légèrement voûtées. |
|
|
M5
|
3,1
|
0,036
|
4
|
0,004
|
1
|
|
|
M5
|
4,5
|
0,058
|
4
|
0,004
|
|
|
G 1/8
|
8
|
0,138
|
8
|
0,007
|
|
|
G 1/8
|
12,2
|
0,28
|
8
|
0,007
|
|
|
G 1/4
|
28,2
|
0,98
|
10
|
0,014
|
|
|
G 1/4
|
50,1
|
2,3
|
20
|
0,018
|
|
|
G 1/4
|
78,3
|
4,7
|
30
|
0,026
|
|
|
G 1/4
|
112,6
|
8,5
|
35
|
0,035
|
|
|
|
M5
|
5
|
15
|
21,3
|
22
|
12
|
5
|
8
|
|
|
|
|
|
M5
|
6
|
18
|
21,2
|
22
|
12
|
5
|
8
|
|
|
|
|
|
G 1/8
|
8
|
24
|
24
|
25
|
12
|
8
|
14
|
|
|
|
|
|
G 1/8
|
10
|
30
|
23,5
|
25
|
12
|
8
|
14
|
|
|
|
|
|
G 1/4
|
15
|
45
|
34
|
36
|
21
|
10
|
17
|
|
|
|
|
|
G 1/4
|
20
|
60
|
33,5
|
36
|
21
|
10
|
17
|
|
|
|
|
|
G 1/4
|
25
|
75
|
33,2
|
36
|
21
|
10
|
17
|
|
|
|
|
|
G 1/4
|
30
|
90
|
32,5
|
36
|
21
|
10
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|