|
|
Embase unitaire
▶ Norme: ISO 5599-2 ▶ Taille: ISO 1 ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 3/8 - 3/8 NPTF ▶ alimentation en pression inversée admissible
|
|
|
|
|
| Type de construction |
Câblage individuel par enfichage |
| Températures ambiantes min. / max. |
-10°C / +50°C |
| Température min./max. du fluide |
-14°C / +50°C |
| Fluide |
Air comprimé |
| Pression de service mini/maxi |
-0,95 bar / 10 bar |
| Nombre d'emplacements de distributeurs |
1 |
| Surface |
anodisé |
| Couple de serrage des vis de fixation |
3 Nm
|
|
Direction raccordement
pneumatique (1)
|
Sur un côté |
|
Direction raccordement
pneumatique (2,4)
|
Sur un côté |
|
Direction raccordement
pneumatique (12)
|
Sur un côté |
|
Direction raccordement
pneumatique (14)
|
Sur un côté |
| Échappement (3,5) |
Échappement non collecté |
| |
Raccordements coupés |
| Raccordement de l'air comprimé |
selon ISO 5599 |
| Boîtier |
Aluminium coulé sous pression, laqué gris |
| Embase |
Aluminium coulé sous pression |
| Joints |
Aluminium, anodisé |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C. |
| ■ |
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie. |
| ■ |
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''. |
|
ISO 1
|
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
|
|
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPTF
|
1/8 NPTF
|
1/8 NPTF
|
|
|
Connecteur, M12, à 5 pôles
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
|
|
Connecteur, M12, à 5 pôles
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPTF
|
1/8 NPTF
|
1/8 NPTF
|
|
|
Connecteur, M12, À 4 pôles
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
|
|
Connecteur, M12, À 4 pôles
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPTF
|
1/8 NPTF
|
1/8 NPTF
|
|
|
Câble plat AS-i
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
|
|
Câble plat AS-i
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPTF
|
1/8 NPTF
|
1/8 NPTF
|
|
|
|
1500
|
110 V
|
24 V
|
-10% / +10%
|
-10% / +10%
|
Droit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148,1
|
1/2
|
14,7
|
11,4
|
83,6
|
50,8
|
63,8
|
6,9
|
6,35
|
3/8
|
1/8
|
14,5
|
14,7
|
|
|
5,83
|
1/2
|
0,58
|
0,45
|
3,29
|
2
|
2,5
|
0,27
|
0,25
|
3/8
|
1/8
|
0,57
|
0,58
|
|
|
|
|
|