|
|

 |
|
Distributeur 5/2, Série IS12
▶ Qn = 2500 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Commande monostable
|
|
|
|
|
| Normes |
ISO 5599-1 |
| Type de construction |
Distributeur à tiroir sans chevauchement |
| Pilote |
Externe |
| Principe d'étanchéité |
à étanchéification souple |
| Principe de montage en batterie |
Principe de plaque de base simple |
| Pression de service mini/maxi |
Voir tableau ci‑dessous |
| Températures ambiantes min. / max. |
+0°C / +80°C |
| Température min./max. du fluide |
+0°C / +80°C |
| Fluide |
Air comprimé |
| Taille de particule max. |
5 µm |
| Teneur en huile de l'air comprimé |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Raccords d'air comprimé |
Plaque de base ISO 5599-1 |
| Vis de fixation |
M6 à six pans creux |
| ''Couple de serrage de la vis de fixation '' |
4 Nm |
| Boîtier |
Polyamide |
| Joints |
Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Plaque frontale |
Polyamide |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C. |
| ■ |
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie. |
| ■ |
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''. |
|
|
2500
|
2 / 10
|
2 / 10
|
0,48
|
1)
|
|
|
|
2500
|
-0,9 / 10
|
2,5 / 10
|
0,46
|
-
|
|
|
|
|
|
|
 |