Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Distributeur 5/3, Série IS12
▶ Qn = 1700 - 2400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1
 
Normes ISO 5599-1
Type de construction Distributeur à tiroir sans chevauchement
Pilote Externe
Principe d'étanchéité à étanchéification souple
Principe de montage en batterie Principe de plaque de base simple
Pression de service mini/maxi -0,9 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. +0°C / +80°C
Température min./max. du fluide +0°C / +80°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Raccords d'air comprimé Plaque de base ISO 5599-1
Vis de fixation M6 à six pans creux
''Couple de serrage de la vis de fixation '' 4 Nm

Matériaux :
Boîtier  Polyamide
Joints  Caoutchouc nitrile (NBR)
Plaque frontale  Polyamide
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Programme de calcul
Documentation

Notice
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.

 
Qn
Pression de pilotage
mini/maxi
Poids
Référence
 
 
 
 
 
 
[l/min]
[bar]
[kg]
 
2400
2,8 / 10
0,51
1700
2,8 / 10
0,51
1800
2,8 / 10
0,51
Débit nominal Qn à 6 bar et Δp = 1 bar

Dimensions




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2012-12-04, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications