Vérin compact, Série Vérin multipositions KPZ
▶ Ø 25 - 100 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Tige de piston: renforcé, Taraudage ▶ Vérin multi positions: 3 positions
Raccordement de l'air comprimé
Taraudage
Pression de service mini/maxi
1 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max.
-20°C / +80°C
Température min./max. du fluide
-20°C / +80°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression
6 bar
Tube du vérin
Aluminium, anodisé
Tige de piston
Acier inoxydable
Couvercle avant
Aluminium
Couvercle d’extrémité
Aluminium
Joint
Polyuréthane (PUR)
Racleur
Polyuréthane (PUR)
■
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
■
Pour commander cette variante avec filetage, veuillez utiliser notre configurateur Internet.
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.
Force du piston entrante
[N]
216
560
1478
3886
Force du piston sortante
[N]
259
665
1647
2656
Energie de frappe
[J]
0,4
0,52
0,75
1
Poids
0 mm course
[kg]
0,355
0,895
2,019
5,762
Course maxi
[mm]
400
1500
1500
1500
25
10
22
16
12
40
M5
M6
M10x1,25
17
6
2,5
4
10
40
16
24
20
14
60
M5
M10
M12x1,25
19
7
2,5
9,5
16
63
20
32
20
18
84
G1/8
M12
M16x1,5
24
8
2,5
17,8
20
100
24
40
22
28
124
G1/8
M16
M20x1,5
30
10
3
27,4
25
...25
7,5
7,5
39
M5
8
5,3
26 ±0,4
7,5
3,4
–
78
...40
12,5
14,5
50,2
M6
13
5,4
42 ±0,5
9,5
1,4
8
102,5
...63
11,5
19
54,2
M8
16
5,7
62 ±0,7
10
6,15
–
116
...100
13,8
24,8
71,7
M10
21
6,1
103 ±0,7
12
7,7
–
154,5
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé. Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.