Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Vérin compact, Série KPZ
▶ Ø 16 - 100 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ A simple effet, tige rentrée sans pression ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Tige de piston: Traversante, Taraudage
 
Normes NFE 49004
Raccordement de l'air comprimé Taraudage
   
Pression de service mini/maxi 1,5 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -20°C / +80°C
Température min./max. du fluide -20°C / +80°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression 6 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Aluminium, anodisé
Tige de piston  Acier inoxydable
Couvercle avant  Aluminium
Couvercle d’extrémité  Aluminium
Joint  Polyuréthane (PUR)
Racleur  Polyuréthane (PUR)
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Outils

Configurateur
Documentation

Notice

Déclaration de conformité

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.

Produit configurable
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.

Ø du piston [mm] 16 20 25 32 40
Force du piston entrante [N] 12 13 25 35 43
Force du piston sortante [N] 67 124 191 329 559
Energie de frappe [J] 0,11 0,15 0,2 0,4 0,52
Poids 0 mm course [kg] 0,079 0,108 0,154 0,238 0,348

+10 mm course [kg] 0,018 0,03 0,03 0,04 0,05
Course maxi [mm] 25 25 25 25 25
Ø du piston [mm] 50 63 80 100  
Force du piston entrante [N] 82 82 105 215  
Force du piston sortante [N] 848 1450 2387 3671  
Energie de frappe [J] 0,64 0,75 0,75 1  
Poids 0 mm course [kg] 0,474 0,785 1,367 2,349  

+10 mm course [kg] 0,07 0,1 0,13 0,18  
Course maxi [mm] 25 25 25 25  

  Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
16
M4
M5
20
M6
M5
25
M6
M5
32
M8
G 1/8
40
M8
G 1/8
Course 5
0822490500
0822491500
0822492500
0822493500
0822494500
10
0822490501
0822491501
0822492501
0822493501
0822494501
15
0822490502
0822491502
0822492502
0822493502
0822494502
20
0822490503
0822491503
0822492503
0822493503
0822494503
25
0822490504
0822491504
0822492504
0822493504
0822494504

Longueurs de course au choix
et options

Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
50
M10
G 1/8
63
M10
G 1/8
80
M12
G 1/8
100
M16
G 1/8
 
Course 5
0822495500
0822496500
0822497500
0822498500
 
10
0822495501
0822496501
0822497501
0822498501
 
15
0822495502
0822496502
0822497502
0822498502
 
20
0822495503
0822496503
0822497503
0822498503
 
25
0822495504
0822496504
0822497504
0822498504
 

Longueurs de course au choix
et options
 

Force du piston entrante
F = force de rappel du ressort, s = course de retour


Dimensions
S = course
T = Vue pour rainure de capteur


Ø du piston
AF
BG
DE
DT H13
E
EE
KF 6H
LB
LE
LJ
LK +0,5
LW
MM f8
16
10
12,5
8
6
29,5
M5
M4
4
5
6,1
1,6
3,7
8
20
10
12,5
8
8
36
M5
M6
4,4
5
4,5
2,5
4
10
25
10
13
8
8
40
M5
M6
4,4
5
5,4
2,5
4
10
32
12
14,5
15
11
50
G 1/8
M8
5,4
8
5,1
2,5
4,5
12
40
12
14,5
15
10
60
G 1/8
M8
5,4
8
9,6
2,5
4,5
12
50
16
14,5
15
11
68
G 1/8
M10
1,7
8
8,5
3,5
6
16
63
16
14,5
15
11
84
G 1/8
M10
1,7
8
17,8
3,5
6
16
80
20
16,5
15
15
103
G 1/8
M12
0,5
8
22,9
3,5
7
20
100
24
19,5
15
15
124
G 1/8
M16
3,5
8
27,4
4,5
8
25
...Ø du piston
PL
RT 6H
SW
T
TG
WH
X1
X2
Y
ZA +1
ZJ
ZM
...16
7,5
M4
7
5,3
18 ±0,4
4,5
1,6
6
12
38
42,5 0/+1,2
48
...20
7,5
M5
8
5,3
22 ±0,4
5
3,4
13,5
38
43 0/+1,4
49,5
...25
7,5
M5
8
5,3
26 ±0,4
5,5
3,4
13,5
39,5
45 0/+1,4
51,5
...32
7,5
M6
10
5,3
32 ±0,5
7
6,5
14,5
44
51 0/+1,6
59,5
...40
7,5
M6
10
5,4
42 ±0,5
7
1,4
8
14,5
45
52 0/+1,6
60,5
...50
7,5
M8
13
5,5
50 ±0,6
7,5
3,4
7
15,5
45,5
53 0/+1,6
62,5
...63
7,5
M8
13
5,7
62 ±0,7
8
6,15
15,5
50
58 ±1
68
...80
8,3
M10
16
6,1
82 ±0,7
9,5
7,7
18
55,5
65 ±1
77
...100
9,7
M10
21
6,1
103 ±0,7
10,5
7,7
20
66,5
77 0/+2
89,5



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-04-04, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications