Vérin compact, Série KPZ avec unité d'arrêt intégrée
▶ Ø 20 - 100 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ avec unité d’arrêt intégrée ▶ Tige de piston: Taraudage
Raccordement de l'air comprimé
Taraudage
Pression de service mini/maxi
2 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max.
-10°C / +60°C
Température min./max. du fluide
-10°C / +60°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression
6 bar
Tube du vérin
Aluminium, anodisé
Tige de piston
Acier inoxydable
Couvercle avant
Aluminium
Couvercle d’extrémité
Aluminium
Joint
Polyuréthane (PUR)
Racleur
Polyuréthane (PUR)
■
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
■
Bloqueur en état d’échappement au moyen de mâchoires de serrage (autobloquantes)
■
Attention :
Il est interdit d'utiliser l'unité d'arrêt pour les applications suivantes :
- Pour l'arrêt dynamique
- Ou comme dispositif de sécurité
■
Fonction : la tige de piston est arrêtée en cas de chute de pression
■
Pour commander cette variante avec filetage, veuillez utiliser notre configurateur Internet.
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.
Force du piston entrante
[N]
121
216
364
560
871
Force du piston sortante
[N]
164
259
422
665
1035
Energie de frappe
[J]
0,15
0,2
0,4
0,52
0,64
Poids
0 mm course
[kg]
0,2
0,27
0,45
0,96
1,53
+10 mm course
[kg]
0,02
0,02
0,03
0,05
0,06
Course maxi
[mm]
200
200
300
300
300
Force de maintien mini. à 5 bar
[N]
400
400
650
1000
1600
Force du piston entrante
[N]
1478
2397
3886
Force du piston sortante
[N]
1647
2656
4145
Energie de frappe
[J]
0,75
0,75
1
Poids
0 mm course
[kg]
2,12
3,72
5,72
+10 mm course
[kg]
0,09
0,125
0,14
Course maxi
[mm]
300
400
400
Force de maintien mini. à 5 bar
[N]
2500
4000
6300
20
10
22
12,5
15
12
M5
36
M5
M6
M10x1,25
17
6
3
25
10
22
13
15
12
M5
40
M5
M6
M10x1,25
17
6
‒
32
12
22
14,5
20
14
M5
50
G 1/8
M8
M10x1,25
17
6
‒
...20
1
2,5
4,4
5
4,5
9,1
2,5
4
10
7,5
35,5
22,5
M5
...25
‒
2,5
4,4
5
5,4
9,1
2,5
4
10
7,5
35,5
22,5
M5
...32
‒
2,5
5,4
8
5,1
5,1
2,5
4,5
12
7,5
46
26,5
M6
...20
8
5,3
22
5
3,4
65
...25
8
5,3
26
5,5
3,4
66,5
...32
10
5,3
32
7
6,5
83
40
16
24
14,5
14
G 1/8
10
60
G 1/8
M10
M12x1,25
19
7
3,5
50
20
32
14,5
18
G 1/8
11
68
G 1/8
M12
M16x1,5
24
8
3,5
...40
5,4
8
9,6
3,5
6
16
7,5
55,5
33,5
M6
13
5,4
42
...50
1,7
8
8,5
3,5
7
20
7,5
64,5
38,5
M8
16
5,5
50
...40
9,5
1,4
8
95
...50
10
3,4
7
104,5
63
20
32
14,5
18
G 1/8
15
11
84
G 1/8
M12
M16x1,5
24
8
80
24
40
16,5
23
G 1/8
15
15
103
G 1/8
M16
M20x1,5
30
10
100
24
40
19,5
28
G 1/8
15
15
124
G 1/8
M16
M20x1,5
30
10
...63
3,5
1,7
8
17,8
7
20
7,5
63,5
39,5
M8
16
5,7
62
...80
4,5
0,5
8
22,9
8
25
8,3
75
48,5
M10
21
6,1
82
...100
4,5
3,5
8
27,4
8
25
9,7
87,5
54,5
M10
21
6,1
103
...63
10
6,15
97,5
...80
12
7,7
122,5
...100
12
7,7
143,5
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé. Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.