Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

MP4, Tenon arrière pour fixation par chape arrière MP2, AB3
 
Fourniture : chape arrière y compris vis de fixation
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Documentation

Notice
Référence
Ø du piston
CD H9
Ø D
Ø D1
E
EW
FL ±0,2
I ±0,5
L 1)
L1 1)
MR 2)
16
6
10 H13
4,5
27
12 –0,2/–0,6
16
2,6
10
3
6
20
8
12 H13
5,5
34
16 –0,2/–0,6
20
2,6
14
3
8
25
8
12 H13
5,5
40
16 –0,2/–0,6
20
2,6
14
3
8
32
10
30 H11
6,6
48
26 –0,2/–0,6
22
5,5
12
4,5
10
40
12
35 H11
6,6
53
28 –0,2/–0,6
25
5,5
15
4,5
12
50
12
40 H11
9
63
32 –0,2/–0,6
27
6,5
15
4,5
12
63
16
45 H11
9
73
40 –0,2/–0,6
32
6,5
20
4,5
16
80
16
45 H11
11
98
50 –0,2/–0,6
36
10
20
4,5
16
100
20
55 H11
11
115
60 –0,2/–0,6
41
10
25
4,5
20
125
25
60 H11
14
140
70 –0,5/–1,2
50
10
30
7
26
160
30
65 H11
18
180
90 –0,5/–1,2
55
10
35
7
31
200
30
75 H11
18
220
90 –0,5/–1,2
60
11
35
7
31
250
40
90 H11
22
280
110 –0,5/–1,2
70
11
45
11
41
320
45
110 H11
26
350
120 –0,5/–1,2
80
15
50
11
45
32
10
30 H11
6,6
48
26 –0,2/–0,6
22
5,5
12
4,5
10
40
12
35 H11
6,6
53
28 –0,2/–0,6
25
5,5
15
4,5
12
50
12
40 H11
9
63
32 –0,2/–0,6
27
6,5
15
4,5
12
63
16
45 H11
9
73
40 –0,2/–0,6
32
6,5
20
4,5
16
80
16
45 H11
11
98
50 –0,2/–0,6
36
10
20
4,5
16
100
20
55 H11
11
115
60 –0,2/–0,6
41
10
25
4,5
20
...Référence
TG
Matériau
Surface
Vis 
Normalisation


18 ±0,2
Aluminium coulé sous pression
-
-
-


22 ±0,4
Acier
galvanisé
-
ISO 21287


26 ±0,4
Acier
galvanisé
-
ISO 21287


32,5 ±0,2
Aluminium, forgé
-
-
ISO 15552


38 ±0,2
Aluminium, forgé
-
-
ISO 15552


46,5 ±0,2
Aluminium, forgé
-
-
ISO 15552


56,5 ±0,2
Aluminium, forgé
-
-
ISO 15552


72 ±0,2
Aluminium, forgé
-
-
ISO 15552


89 ±0,2
Aluminium, forgé
-
-
ISO 15552


110 ±0,3
Aluminium, forgé
-
-
ISO 15552


140 ±0,3
Fonte à graphite sphéroïdal
nickelé
-
ISO 15552


175 ±0,3
Fonte à graphite sphéroïdal
nickelé
-
ISO 15552


220 ±0,3
Fonte à graphite sphéroïdal
nickelé
-
ISO 15552


270 ±0,3
Fonte à graphite sphéroïdal
galvanisé
-
ISO 15552


32,5 ±0,2
Aluminium
anodisé
Acier inoxydable
ISO 15552


38 ±0,2
Aluminium
anodisé
Acier inoxydable
ISO 15552


46,5 ±0,2
Aluminium
anodisé
Acier inoxydable
ISO 15552


56,5 ±0,2
Aluminium
anodisé
Acier inoxydable
ISO 15552


72 ±0,2
Aluminium
anodisé
Acier inoxydable
ISO 15552


89 ±0,2
Aluminium
anodisé
Acier inoxydable
ISO 15552


1) Min.
2) Max.



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-02-07, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications