▶ Qn = 4100 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/2 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, EN 175301-803, forme A ▶ Commande manuelle: à crantage, sans crantage ▶ Bistable
Type de construction
Distributeur à tiroir sans chevauchement
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pression de service mini/maxi
Voir tableau ci‑dessous
Pression depilotage
mini/maxi
Voir tableau ci‑dessous
Températures ambiantes min. / max.
Voir tableau ci‑dessous
Température min./max. du fluide
Voir tableau ci‑dessous
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Raccordement de l'air comprimé
Selon ISO 228-1
Avec échappement collecté de l'air de pilotage
Raccord électrique normé
EN 175301-803:2006
Indexde compatibilité
Voir tableau ci‑dessous
Durée de mise en circuit
100 %
Poids
Voir tableau ci‑dessous
Matériaux :
Boîtier
Aluminium; Polyamide, renforcé par fibres de verre
2) Pilote: Interne 3) Pilote: Externe 4) Distributeur de base sans bobine 5) Distributeur de base sans distributeur pilote 6) Protection contre les inversions de polarité 7) En option en ATEX Débit nominal Qn à 6 bar et Δp = 1 bar
Dimensions
1) Connecteur 2) Bobine orientable de 90° 3) Commande manuelle auxiliaire 4) Raccord X, côté 14 5) Raccord X, côté 12 6) Raccord sans fonction 7) Échappement distributeur pilote, M5