Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Série NU1
▶ Traversée de cloison ▶ Ø 4 - Ø 9 ▶ Ø 4 - Ø 9 ▶ NU1-S-RSC
 
Températures ambiantes min. / max. -10°C / +60°C
Pression de service mini/maxi 0 bar / 10 bar

Matériaux :
Boîtier  Polyoxyméthylène
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Documentation

Notice
Remarques techniques
Pour toute autre information concernant le montage et les tolérances des flexibles utilisables, voir chapitre « Informations techniques ».

Dimensions


Référence
Orifice G
Orifice D
L
L1 1)
M
SW 1
SW 2
SW 3
Quantité livrée
[Pcs.]
Poids
[kg]

Ø 4
Ø 4
51,4
10
M10x1
14
14
12
10
0,013

Ø 6
Ø 6
51,4
10
M12x1
17
17
14
10
0,015

Ø 9
Ø 9
64
10
M16x1
22
22
19
10
0,019

1) Max.
Raccord D = diamètre intérieur du flexible à utiliser



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2012-10-26, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications