|
|
Easy‒2‒Combine, Verbindungsbausatz
▶ Für Kombination: MSC / GSP
|
|
|
|
|
| Zentrierstifte 2) |
Stahl, gehärtet |
| Zentrierhülse |
Nichtrostender Stahl |
| Anschlussplatte |
Aluminium, eloxiert |
| Schrauben 1) |
Stahl, verzinkt |
|
|
|
|
 |
|
MSC-08
|
GSP-P-08
|
CK1-LI-55
|
0,03
|
|
|
GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-R-10
|
CK1-LI-56
|
|
|
MSC-12
|
GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-R-10
|
CK1-LI-57
|
0,04
|
|
|
GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16
|
CK1-LI-59
|
0,04
|
|
|
GSP-Z-16
|
CK1-LI-71
|
0,05
|
|
|
MSC-16
|
GSP-A-10, GSP-P-10, GSP-R-10
|
CK1-LI-58
|
0,07
|
|
|
GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16
|
CK1-LI-60
|
0,07
|
|
|
GSP-Z-16
|
CK1-LI-72
|
0,08
|
|
|
GSP-P-20
|
CK1-LI-62
|
0,07
|
|
|
GSP-A-25, GSP-R-25
|
CK1-LI-68
|
0,08
|
|
|
MSC-20
|
GSP-A-16, GSP-P-16, GSP-R-16
|
CK1-LI-61
|
0,11
|
|
|
GSP-Z-16
|
CK1-LI-73
|
0,11
|
|
|
GSP-P-20
|
CK1-LI-63
|
0,11
|
|
|
GSP-A-25, GSP-P-25, GSP-R-25
|
CK1-LI-65
|
0,11
|
|
|
GSP-A-32, GSP-R-32
|
CK1-LI-69
|
0,14
|
|
|
GSP-Z-32
|
CK1-LI-74
|
0,12
|
|
|
MSC-25
|
GSP-P-20
|
CK1-LI-64
|
0,19
|
|
|
GSP-A-25, GSP-P-25, GSP-R-25
|
CK1-LI-66
|
0,19
|
|
|
GSP-A-32, GSP-R-32
|
CK1-LI-70
|
0,23
|
|
|
GSP-Z-32
|
CK1-LI-75
|
0,21
|
|
|
GSP-Z-50
|
CK1-LI-76
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CK1-LI-55
|
27
|
5,8
|
6
|
49
|
|
|
|
|
CK1-LI-56
|
27
|
5,8
|
6
|
49
|
|
|
|
|
CK1-LI-57
|
32,5
|
4,5
|
6
|
64
|
|
|
|
|
CK1-LI-59
|
32,5
|
4,5
|
6
|
64
|
|
|
|
|
CK1-LI-71
|
32,5
|
9,25
|
6
|
64
|
|
|
|
|
CK1-LI-58
|
39
|
6,8
|
8
|
74,6
|
|
|
|
|
CK1-LI-60
|
39
|
5,8
|
8
|
74,6
|
|
|
|
|
CK1-LI-72
|
39
|
14,3
|
8
|
74,6
|
|
|
|
|
CK1-LI-62
|
39
|
5,8
|
8
|
74,9
|
|
|
|
|
CK1-LI-68
|
39
|
8,8
|
8
|
74,6
|
|
|
|
|
CK1-LI-61
|
49
|
15,8
|
8
|
91
|
|
|
|
|
CK1-LI-73
|
49
|
16,8
|
8
|
91
|
|
|
|
|
CK1-LI-63
|
49
|
15,8
|
8
|
91
|
|
|
|
|
CK1-LI-65
|
49
|
15,8
|
8
|
91
|
|
|
|
|
CK1-LI-69
|
49
|
3,8
|
10
|
91
|
|
|
|
|
CK1-LI-74
|
49
|
19,3
|
8
|
91
|
|
|
|
|
CK1-LI-64
|
58
|
25
|
10
|
110
|
|
|
|
|
CK1-LI-66
|
58
|
28
|
10
|
110
|
|
|
|
|
CK1-LI-70
|
58
|
11
|
12
|
110
|
|
|
|
|
CK1-LI-75
|
58
|
24
|
10
|
110
|
|
|
|
|
CK1-LI-76
|
78
|
37
|
12
|
110
|
|
|
|
Lieferumfang: A) Verbindungsplatte B) Schrauben C) Zentrierhülsen D) Zentrierstifte
|
CK1-LI-55
|
1 x
|
5 x M3x8
|
4 x Ø 5
|
–
|
|
CK1-LI-56
|
1 x
|
5 x M3x8
|
4 x Ø 5
|
–
|
|
CK1-LI-57
|
1 x
|
3 x M4x8; 2 x M3x8
|
2 x Ø 5; 2 x Ø 7
|
–
|
|
CK1-LI-59
|
1 x
|
2 x M3x8; 3 x M4x8
|
2 x Ø 5; 2 x Ø 7
|
–
|
|
CK1-LI-71
|
1 x
|
3 x M3x45; 4 x M4x8
|
2 x Ø 7
|
2 x 3 m6x8
|
|
CK1-LI-58
|
1 x
|
2 x M3x10; 3 x M5x12
|
2 x Ø 5; 2 x Ø 9
|
–
|
|
CK1-LI-60
|
1 x
|
2 x M3x10; 3 x M5x12
|
2 x Ø 5; 2 x Ø 9
|
–
|
|
CK1-LI-72
|
1 x
|
3 x M3x45; 3 x M5x12
|
2 x Ø 9
|
2 x 3 m6x8
|
|
CK1-LI-62
|
1 x
|
2 x M4x10; 3 x M5x12
|
2 x Ø 7; 2 x Ø 9
|
–
|
|
CK1-LI-68
|
1 x
|
2 x M5x12 (DIN 7984:2002); 3 x M5x12
|
2 x Ø 7; 2 x Ø 9
|
–
|
|
CK1-LI-61
|
1 x
|
2 x M3x10; 3 x M5x12
|
2 x Ø 5; 2 x Ø 9
|
–
|
|
CK1-LI-73
|
1 x
|
3 x M3x45; 3 x M5x12
|
2 x Ø 9
|
2 x 3 m6x8
|
|
CK1-LI-63
|
1 x
|
2 x M4x10; 3 x M5x12
|
2 x Ø 7; 2 x Ø 9
|
–
|
|
CK1-LI-65
|
1 x
|
5 x M5x12
|
2 x Ø 7; 2 x Ø 9
|
–
|
|
CK1-LI-69
|
1 x
|
2 x M6x16; 3 x M5x16
|
4 x Ø 9
|
–
|
|
CK1-LI-74
|
1 x
|
3 x M4x55; 3 x M5x12
|
2 x Ø 9
|
2 x 4 m6x12
|
|
CK1-LI-64
|
1 x
|
2 x M4x12; 4 x M6x12
|
2 x Ø 7; 2 x Ø 12
|
–
|
|
CK1-LI-66
|
1 x
|
2 x M5x12; 4 x M6x12
|
2 x Ø 7; 2 x Ø 12
|
–
|
|
CK1-LI-70
|
1 x
|
2 x M6x16 (DIN 6912:2002); 4 x M6x16
|
2 x Ø 9; 2 x Ø 12
|
–
|
|
CK1-LI-75
|
1 x
|
3 x M4x55; 4 x M6x12
|
2 x Ø 12
|
2 x 4 m6x12
|
|
CK1-LI-76
|
1 x
|
3 x M5x75; 4 x M6x16
|
2 x Ø 12
|
2 x 5 m6x12
|
|
|
|
|