Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Easy‒2‒Combine, Verbindungsbausatz
▶ Für Kombination: RMC-HE / GPC-E
 
Zentrierhülse   Nichtrostender Stahl
Anschlussplatte   Aluminium,  verzinkt
Schrauben 1) Stahl,  verzinkt
1) ISO 4762:2004
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Das Produkt ist Teil des EasyHandling Systems.

Easy‒2‒Combine-Basis
Easy‒2‒Combine-Anbauteil
Easy‒2‒Combine-Bausatz
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
[kg]
 
GPC-ST-12, GPC-ST-20, MSC-12, RTC-HD 16, RTC-HD 25
GPC-E-12, ZSC-10
CK1-LI-13
0,1
GPC-ST-12, GPC-ST-20, GSU-16, MSC-16, MSC-20, RTC-CG 16
GPC-E-16, ZSC-16
CK1-LI-14
0,17
GSU-25, MSC-25, RTC-CG 32, RTC-HD 32, RTC-HD 40
GPC-E-20, ZSC-20
CK1-LI-15
0,26

Schlittenmontage: quer


CK1-LI-13 CK1-LI-14 / -15


Easy‒2‒Combine-Bausatz
B1
H1
L1
L2



CK1-LI-13
49
8
63
0,5



CK1-LI-14
64
10
72
4



CK1-LI-15
76
12
77,5
1,5




Lieferumfang: A) Verbindungsplatte B) Schrauben C) Zentrierhülsen D) Zentrierstifte E) Nutensteine
Easy‒2‒Combine-Bausatz
A
B 1)
C
D
CK1-LI-13
1 x
4 x M3x16; 4 x M4x10; 4 x M4x30
2 x Ø 7; 2 x Ø 9
2 x 4 m6x12
CK1-LI-14
1 x
4 x M4x20; 4 x M4x35; 2 x M5x10; 2 x M5x12; 2 x M5x14
6 x Ø 9
2 x 4 m6x12
CK1-LI-15
1 x
4 x M5x20; 4 x M5x40; 2 x M6x14; 4 x M6x16
4 x Ø 12; 2 x Ø 12-9
2 x 4 m6x12
...Easy‒2‒Combine-Bausatz
E








...CK1-LI-13
2 x N6 / M4








...CK1-LI-14
2 x N6 / M5








...CK1-LI-15
2 x N8 / M6








1) Anzugsmoment M3 = 2,2 Nm ± 10%; M4 = 3,5 Nm ± 10%; M5 = 6,0 Nm ± 10%; M6 = 10 Nm ± 10%



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-26, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten