Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/2-Wegeventil, Serie 563 131
▶ Qn= 1100 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4
 
Bauart Sitzventil
  nicht abschließbar
Betätigungs­­element Handhebel, rastend
Dichtprinzip weich dichtend
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
 

Werkstoffe:
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
 
Druckluft­anschluss
Qn
Werkstoff: Gehäuse
Werkstoff: Betätigungselement
Gewicht
Materialnummer
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/min]
 
 
[kg]
 
G 1/4
G 1/4
G 1/4
1100
Zink-Druckguss
Polyarylamid
0,71
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
1) Max.
Pos. I: Anschluss 1 -> Anschluss 4; Anschluss 2 -> Anschluss 3
Pos. II: Anschluss 1 -> Anschluss 2; Anschluss 4 -> Anschluss 5




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-25, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten