|
|
Rundzylinder, Serie ICS-D2-MH1
▶ Ø 32 - 100 mm ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: pneumatisch, einstellbar ▶ korrosionsgeschützt ▶ mit Befestigungsbohrungen vorn ▶ lebensmitteltauglich
|
|
|
|
|
| |
|
| Betriebsdruck min./max. |
1 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-25°C / +70°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-25°C / +70°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte |
6,3 bar |
| |
|
| Zylinderrohr |
Nichtrostender Stahl |
| Kolbenstange |
Nichtrostender Stahl |
| Deckel vorne |
Nichtrostender Stahl |
| Deckel hinten |
Nichtrostender Stahl |
| Dichtung |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Mutter für Kolbenstange |
Nichtrostender Stahl |
| Abstreifer |
Polyethylen |
| Schmiermittel |
ISO 21469 (NSF-H1) |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
| ■ |
Klemmstück für Magnetfeldsensor notwendig |
|
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.
|
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
435 |
665 |
1039 |
1766 |
2857 |
| Kolbenkraft ausfahrend |
[N] |
507 |
792 |
1237 |
1964 |
3167 |
| Dämpfungslänge |
[mm] |
11,5 |
14 |
17 |
16 |
19 |
| Dämpfungsenergie |
[J] |
2,4 |
4,5 |
7,5 |
13,5 |
54 |
| Gewicht |
0 mm Hub |
[kg] |
0,6 |
1,2 |
1,7 |
3 |
4 |
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,025 |
0,036 |
0,05 |
0,065 |
0,1 |
| Hub max. |
[mm] |
480 |
600 |
750 |
945 |
1200 |
|
Wahlfreie Hublängen
und Optionen
|
|
|
|
|
|
|
| Kolbenkraft einfahrend |
[N] |
4639 |
|
|
|
|
| Kolbenkraft ausfahrend |
[N] |
4948 |
|
|
|
|
| Dämpfungslänge |
[mm] |
22 |
|
|
|
|
| Dämpfungsenergie |
[J] |
88 |
|
|
|
|
| Gewicht |
0 mm Hub |
[kg] |
7,7 |
|
|
|
|
|
+10 mm Hub |
[kg] |
0,135 |
|
|
|
|
| Hub max. |
[mm] |
1500 |
|
|
|
|
|
Wahlfreie Hublängen
und Optionen
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
22
|
30
|
34
|
36
|
G 1/8
|
M10x1,25
|
5
|
12
|
10
|
17
|
9,5
|
8,5
|
M6x0,5
|
|
40
|
24
|
35
|
38
|
44
|
G 1/4
|
M12x1,25
|
6
|
16
|
13
|
18
|
11
|
11
|
M6x0,5
|
|
50
|
32
|
40
|
50
|
54
|
G 1/4
|
M16x1,5
|
8
|
20
|
17
|
24
|
12
|
12
|
M8x0,75
|
|
63
|
32
|
45
|
57
|
68
|
G 3/8
|
M16x1,5
|
8
|
20
|
17
|
24
|
14
|
13,5
|
M10x1
|
|
80
|
40
|
55
|
70,5
|
86
|
G 3/8
|
M20x1,5
|
10
|
25
|
22
|
30
|
14
|
14
|
M12x1
|
|
100
|
40
|
65
|
80,5
|
106
|
G 1/2
|
M20x1,5
|
10
|
25
|
22
|
30
|
20
|
19
|
M16x1,5
|
|
...32
|
5
|
33
|
12
|
17
|
26
|
36
|
121
|
95
|
|
|
|
|
|
...40
|
6
|
40
|
12
|
25
|
35
|
47,5
|
143
|
108
|
|
|
|
|
|
...50
|
7,5
|
49
|
16
|
25
|
35
|
49,5
|
150
|
115
|
|
|
|
|
|
...63
|
12,5
|
61
|
16
|
30
|
40
|
55,5
|
165
|
125
|
|
|
|
|
|
...80
|
16
|
78
|
16
|
30
|
42
|
62
|
184
|
142
|
|
|
|
|
|
...100
|
16
|
100
|
20
|
30
|
42
|
63
|
198
|
156
|
|
|
|
|
|
|
|
|