Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Arretierung, LU6
▶ Ø32 - 125 mm ▶ Halten: Federkraft fest eingestellt, Lösen: Druckluft
 
Bauart Klemmbackenarretierung
Funktion Halten mit Klemmbacken
Lösedruck min./max. 4 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Haltekraft Siehe Tabelle unten

Werkstoffe:
Gehäuse  Aluminium,  eloxiert
Dichtung  Nitril-Butadien-Kautschuk
Abstreifer  Nitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt

Zertifikate

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Achtung:
Die Arretierung darf nicht für folgende Anwendungen verwendet werden:
- für dynamisches Halten
HINWEIS:
Vor dem Belüften der Arretierung ist für ein Kräftegleichgewicht am Kolben des Antriebzylinders zu sorgen. Für weitere sicherheitsrelevante Hinweise siehe Betriebsanleitung. Die Arretierung kann in Steuerungen mit einem max. Performance Level c/Kat. 1 nach DIN EN ISO 13849-1 eingesetzt werden ("Bewährtes Bauteil"). Bei Einsatz in Steuerungen mit einem höheren Performance Level sind weitere steuerungstechnische Maßnahmen gemäß DIN EN ISO 13849-1 notwendig.
Für weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.

 
Kolben-Ø
geeigneter Kolbenstangendurchmesser
Kolbenstangenverlängerung
Druckluft­anschluss
Haltekraft
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
 
 
[N]
 
 
32
12
125
G 1/8
760
0,8
40
16
125
G 1/8
1200
1
50
20
145
G 1/8
1900
1,8
63
20
165
G 1/8
3000
2,8
80
25
185
G 1/8
5000
5,5
100
25
220
G 1/8
8000
9,5
125
32
220
G 1/4
12000
13,8
Haltekraft bei 0bar

Abmessungen


Kolben-Ø
ØB
d11
C
EE
E2
L19
L20
ØKK
e8-h9
TG
RT
VD


32
30
9
G1/8
48
125
44
12
32,5
M6
19


40
35
9
G1/8
53
125
44
16
38
M6
21


50
40
9
G1/8
63
145
49
20
46,5
M8
28


63
45
10
G1/8
75
165
52
20
56,5
M8
28


80
45
11
G1/8
98
185
61,5
25
72
M10
34


100
55
13
G1/8
118
220
68
25
89
M10
37


125
60
13
G1/4
142
220
75
32
110
M12
45





In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-23, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten