Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/3-Wegeventil, Serie TC15
▶ Qn = 1300 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend ▶ beidseitig betätigt
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Montage auf Sammel­anschlussleiste P-Leiste
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Steuer­druck
min./max.
3 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Norm elektr. Anschluss ISO 15217:2000
 
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker IP 65
Einschaltdauer 100 %
Einschaltzeit 12 ms
Ausschaltzeit 13 ms
Störaussendung nach EN 50081:1992
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 2,5 Nm
Gewicht 0,278 kg

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk
Frontplatte  Polyamid, glasfaserverstärkt
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
2


 
HHB
Druckluft­anschluss
Betriebsspannung
Durchflussleitwert
Durchflusswert
Nennwiderstand
Materialnummer
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
Steuer­anschluss
DC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
 
 
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
24 V
0,31
5,9
1300
280
M5
-
-
G 1/4
G 1/4
G 1/4
M5
24 V
0,31
5,9
1300
280
-
-
-
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
24 V
0,31
5,9
1300
280
M5
-
-
G 1/4
G 1/4
G 1/4
M5
24 V
0,31
5,9
1300
280
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
24 V
0,31
5,9
1300
280
G 1/4
G 1/4
G 1/4
M5
24 V
0,31
5,9
1300
280
...Materialnummer
Betriebsdruck min./max.
Bem.
... 
 
 
... 
[bar]
 
3 / 10
1)
-0,9 / 10
2); 3)
-0,9 / 10
2)
3 / 10
1); 3)
3 / 10
1)
-0,9 / 10
2); 3)
-0,9 / 10
2)
3 / 10
1)
-0,9 / 10
2)
HHB = Handhilfsbetätigung
1) Vorsteuerung: intern
2) Vorsteuerung: extern
3) Basisventil ohne Spule
Steckanschluss: Messing,  vernickelt; Zink-Druckguss,  verchromt
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-05-02, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten