Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Mini-vérin, ISO 6432, Série OCT
▶ Ø 12 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: pneumatique, réglable ▶ avec fixation par chape intégrée ▶ Tige de piston: Antirotation, Filetage
 
Normes ISO 6432
Raccordement de l'air comprimé Taraudage
   
Pression de service mini/maxi 1,5 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -20°C / +75°C
Température min./max. du fluide -20°C / +75°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression 6,3 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Aluminium, anodisé
Tige de piston  Acier inoxydable
Couvercle avant  Polyarylamide (PARA)
Couvercle d’extrémité  Polyarylamide (PARA)
Joint  Polyuréthane (PUR)
Écrou pour fixation du vérin  Aluminium, anodisé
Écrou pour tige de piston  Acier inoxydable
Racleur  Caoutchouc polyester-uréthane
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit
Outils

Configurateur
Documentation

Notice

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Fixation pour capteur nécessaire

Produit configurable
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.

Ø du piston [mm] 12 16 20 25  
Force du piston entrante [N] 64 130 195 259  
Force du piston sortante [N] 81 148 227 309  
Longueur d'amortissement [mm] 10 10 13 16  
Énergie d'amortissement [J] 0,5 0,6 1,5 2,3  
Poids 0 mm course [kg] 0,058 0,07 0,122 0,168  

+10 mm course [kg] 0,007 0,007 0,009 0,012  
Course maxi [mm] 600 950 1100 1300  

  Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
Filetage de vérin
Couple du dispositif anti-rotation, max.
12
M6
M5
M16x1,5
0,1
16
M6
M5
M16x1,5
0,15
20
M8
G 1/8
M22x1,5
0,25
25
M10x1,25
G 1/8
M22x1,5
0,4
 
Course 10
R480049543
5283130020
5284130020
5285130020
 
25
R480049546
5283130050
5284130050
5285130050
 
50
R480047846
5283130100
5284130100
5285130100
 
80
R480049552
5283130160
5284130160
5285130160
 
100
R480049553
5283130200
5284130200
5285130200
 
125
R480049554
5283130250
5284130250
5285130250
 
160
R480049556
5283130320
5284130320
5285130320
 
200
R480049557
5283130400
5284130400
5285130400
 
250
R480049558
5283130500
5284130500
5285130500
 
320
R480049560
5283130640
5284130640
5285130640
 
400
R480049561
5283130800
5284130800
5285130800
 
500
R480049562
5283131000
5284131000
5285131000
 

Longueurs de course au choix
et options
 

Piston - Ø 12 - 25


Piston - Ø 12


Piston - Ø 16 - 25
1) Pièce de serrage pour capteur Montage possible sur les 4 faces du vérin (Ø 12 mm sur 3 faces )
2) Largeur de fente de la vis d'étranglement : 0,8 mm.
3) Ne pas dépasser le couple maxi autorisé M-K indiqué sur la tige de piston, sinon la fonction orientable ne peut être garantie.
4) En cas de montage de fixations du vérin, l'utilisation d'un outil pour faire contre-poids sur la tige de piston est obligatoire.
5) Vue sans écrou à six pans creux sur la tige de piston et sur le couvercle de vérin
S = course


Ø du piston
A1/A2
B
C –2
D1/D2
E H9
EE1/EE2
F
GA/GB
H
K
L
M1/M2
12
19
22
15
14,5
6
M5
8
M16x1,5
M6
46
75
8
16
21
22
15
15,5
6
M5
8
M16x1,5
M6
56
82
6
20
25
24
19
17,5
8
G 1/8
10
M22x1,5
M8
68
95
8
25
28,5
28
21
19,25
8
G 1/8
10
M22x1,5
M10x1,25
70
104
8
...Ø du piston
MM
N
P
R
T d13
T1
U
V
X
SW1
SW2
SW3
Z/Z1
...12
6
17
17
10
12
9
19
14
3,2
22
5
10
2,5
...16
6
16
17
13
12
9
23
15,8
3
22
5
10
6,6
...20
8
18
19
16
16
12,5
27
17,5
4
30
7
13
9,3
...25
10
21
21
15
16
12,5
30
18,8
5
30
9
17
9,3
...Ø du piston
Y/Y1
MK
Wi









...12
7
0,10
±3,9°









...16
2,4
0,15
±3,2°









...20
3
0,25
±2,5°









...25
3
0,40
±2,2°









MK = couple max. sur la tige de piston
Wi = angle de rotation de la tige de piston



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-04-22, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications