|
|
Mini-vérin, ISO 6432, Série OCT
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Tige de piston: Traversante, Filetage
|
|
|
|
|
| Normes |
ISO 6432 |
| Raccordement de l'air comprimé |
Taraudage |
| |
|
| Pression de service mini/maxi |
1,5 bar / 10 bar |
| Températures ambiantes min. / max. |
-20°C / +75°C |
| Température min./max. du fluide |
-20°C / +75°C |
| Fluide |
Air comprimé |
| Taille de particule max. |
50 µm |
| Teneur en huile de l'air comprimé |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Pression |
6,3 bar |
| |
|
| Tube du vérin |
Aluminium, anodisé |
| Tige de piston |
Acier inoxydable, trempé |
| Piston |
Aluminium |
| Couvercle avant |
Polyarylamide (PARA) |
| Couvercle d’extrémité |
Polyarylamide (PARA) |
| Joint |
Polyuréthane (PUR) |
| Écrou pour fixation du vérin |
Aluminium, anodisé |
| Écrou pour tige de piston |
Acier inoxydable |
| Racleur |
Caoutchouc polyester-uréthane |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C. |
| ■ |
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie. |
| ■ |
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''. |
| ■ |
Fixation pour capteur nécessaire |
|
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche. |
| Force du piston entrante |
[N] |
48 |
64 |
130 |
195 |
259 |
| Force du piston sortante |
[N] |
48 |
64 |
130 |
195 |
259 |
| Energie de frappe |
[J] |
0,04 |
0,07 |
0,14 |
0,23 |
0,35 |
| Poids |
0 mm course |
[kg] |
0,045 |
0,058 |
0,07 |
0,122 |
1,168 |
|
+10 mm course |
[kg] |
0,004 |
0,007 |
0,007 |
0,009 |
0,012 |
| Course maxi |
[mm] |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
10
|
15
|
16
|
16
|
12,55
|
11
|
M5
|
7
|
M12x1,25
|
M4
|
46
|
78
|
9
|
|
12
|
19
|
22
|
22
|
14,5
|
15
|
M5
|
8
|
M16x1,5
|
M6
|
46
|
90
|
8
|
|
16
|
21
|
23
|
22
|
15,5
|
15
|
M5
|
8
|
M16x1,5
|
M6
|
56
|
101
|
6
|
|
20
|
25
|
25
|
24
|
17,5
|
19
|
G 1/8
|
10
|
M22x1,5
|
M8
|
68
|
118
|
8
|
|
25
|
28,5
|
29
|
28
|
19,25
|
21
|
G 1/8
|
10
|
M22x1,5
|
M10x1,25
|
70
|
127
|
8
|
|
...10
|
6
|
12
|
18
|
12
|
2,2
|
17
|
3
|
7
|
|
|
|
|
|
...12
|
6
|
17
|
19
|
14
|
3,2
|
22
|
5
|
10
|
|
|
|
|
|
...16
|
6
|
16
|
23
|
13,5
|
3
|
22
|
5
|
10
|
|
|
|
|
|
...20
|
8
|
18
|
27
|
17,5
|
4
|
30
|
7
|
13
|
|
|
|
|
|
...25
|
10
|
21
|
30
|
18
|
5
|
30
|
9
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|