Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Mini-vérin, ISO 6432, Série OCT
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Orifices: Ø 4 - Ø 6 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Tige de piston: Traversante, Antirotation, Filetage
 
Normes ISO 6432
Raccordement de l'air comprimé Raccord instantané
   
Pression de service mini/maxi 1,5 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max. -20°C / +75°C
Température min./max. du fluide -20°C / +75°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression 6,3 bar
   

Matériaux :
Tube du vérin  Aluminium, anodisé
Tige de piston  Acier inoxydable, trempé
Piston  Aluminium
Couvercle avant  Polyarylamide (PARA)
Couvercle d’extrémité  Polyarylamide (PARA)
Joint  Polyuréthane (PUR)
Écrou pour fixation du vérin  Aluminium, anodisé
Écrou pour tige de piston  Acier inoxydable
Racleur  Caoutchouc polyester-uréthane
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit
Outils

Configurateur
Documentation

Notice

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Fixation pour capteur nécessaire

Produit configurable
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.

Ø du piston [mm] 10 12 16 20 25
Force du piston entrante [N] 48 64 130 195 259
Force du piston sortante [N] 48 64 130 195 259
Energie de frappe [J] 0,04 0,07 0,14 0,23 0,35
Poids 0 mm course [kg] 0,045 0,058 0,07 0,122 0,168

+10 mm course [kg] 0,004 0,007 0,007 0,009 0,012
Course maxi [mm] 500 500 500 500 500

  Ø du piston
Filetage de la tige de piston
Orifices
Filetage de vérin
Couple du dispositif anti-rotation, max.
10
M4
Ø 4
M12x1,25
0,07
12
M6
Ø 4
M16x1,5
0,1
16
M6
Ø 4
M16x1,5
0,15
20
M8
Ø 6
M22x1,5
0,25
25
M10x1,25
Ø 6
M22x1,5
0,4
Course 10
R480052359
R480052455
R412001601
R412001701
R412001801
25
R480052360
R480052456
R412001604
R412001704
R412001804
50
R480052361
R480052457
R412001609
R412001709
R412001809
80
R480052362
R480052458
R412001615
R412001715
R412001815
100
R480052363
R480052459
R412001619
R412001719
R412001819
125
R480052364
R480052460
R412001624
R412001724
R412001824
160
R480052365
R480052461
R412001631
R412001731
R412001831
200
R480052366
R480052462
R412001639
R412001739
R412001839
250
R480052367
R480052463
R412001649
R412001749
R412001849
320
R480052368
R480052464
R412001663
R412001763
R412001863
400
R480052369
R480052465
R412001679
R412001779
R412001879
500
R480158043
R480052466
R412001699
R412001799
R412001899

Longueurs de course au choix
et options

Piston - Ø 10 - 25
1) Pièce de serrage pour capteur Montage possible sur les 4 faces du vérin (Ø 12 mm sur 3 faces, Ø 10 mm sur 2 faces)
2) Ne pas dépasser le couple maxi autorisé M-K indiqué sur la tige de piston, sinon le fonctionnement du dispositif anti-rotation ne peut être garanti.
3) En cas de montage de fixations du vérin, l'utilisation d'une clef pour faire contre-poids sur la tige de piston est obligatoire.
4) Vue sans écrou à six pans creux sur la tige de piston et sur le couvercle de vérin
S = course


Ø du piston
A1/A2
B1
B2
C1 –2/
C2 –2
D1/D2
EE1/EE2
F
GA/GB
H1/H2
K
L
M1/M2
10
15
16
16
11
12,55
Ø 4
7
M12x1,25
M4
46
78
9
12
19
22
22
15
14,5
Ø 4
8
M16x1,5
M6
46
90
8
16
21
23
22
15
15,5
Ø 4
8
M16x1,5
M6
56
101
6
20
25
25
24
19
17,5
Ø 6
10
M22x1,5
M8
68
118
8
25
28,5
29
28
21
19,25
Ø 6
10
M22x1,5
M10x1,25
70
127
8
...Ø du piston
MM
N1/N2
U
V
X1/X2
SW1
SW2
SW3
MK
Wi


...10
4
12
18
18,7
2,2
17
3
7
0,07
±4°


...12
6
17
19
19,2
3,2
22
5
10
0,10
±3,9°


...16
6
16
23
20,5
3
22
5
10
0,15
±3,2°


...20
8
18
27
22,7
4
30
7
13
0,25
±2,5°


...25
10
21
30
24
5
30
9
17
0,40
±2,2°


MK = couple max. sur la tige de piston
Wi = angle de rotation de la tige de piston



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-04-22, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications