|
 |
| Systèmes de distributeurs |
 |
 |
 | Systèmes de distributeur, Série 581
|
▶ Qn = 2200 l/min ▶ Largeur du distributeur pilote: 15 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Raccordement monofil, Connecteur selon ISO 15217 (forme C) ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Systèmes de distributeur, Série 581
|
▶ Qn = 2200 l/min ▶ Largeur du distributeur pilote: 15 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Raccordement monofil, Pont de connexion, Avec ou sans entrées de capteurs ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Systèmes de distributeur, Série 581
|
▶ Qn = 2200 l/min ▶ Largeur du distributeur pilote: 15 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Raccordement monofil, Module de raccordement électronique et câble multiple ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Systèmes de distributeur, Série 581
|
▶ Qn = 2200 l/min ▶ Largeur du distributeur pilote: 15 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur Sub-D, à 25 pôles, au-dessus ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Systèmes de distributeur, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2200 l/min ▶ Largeur du distributeur pilote: 15 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Programme de base, ISO 5599-1, taille 2, Série 581
|  | |
 |
| Distributeurs isolés, commande électrique, largeur du pilote 15 mm |
 |
 |
 | Distributeur 5/2, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2700 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 15 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, À 3 pôles ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Distributeur 5/2, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2700 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 15 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, À 3 pôles ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Distributeur 5/3, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2100 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 15 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, À 3 pôles ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Distributeur 5/2, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2700 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 15 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15217, forme C ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Distributeur 5/2, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2700 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 15 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15217, forme C ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Distributeur 5/3, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2100 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 15 mm ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 15217, forme C ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 |
| Distributeurs isolés, commande électrique, largeur du pilote 30 mm |
 |
 |
 | Distributeur 5/2, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2700 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: Sans
| |
 | Distributeur 5/2, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2700 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: Sans
| |
 | Distributeur 5/2, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2700 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: Sans ▶ Avec piston différentiel
| |
 | Distributeur 5/3, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2100 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: Sans
| |
 | Distributeur 5/2, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2700 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x30 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Distributeur 5/2, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2700 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x30 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: sans crantage
| |
 | Distributeur 5/2, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2700 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x30 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: sans crantage ▶ Avec piston différentiel
| |
 | Distributeur 5/3, Série 581, taille 2
|
▶ Qn = 2100 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x30 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: sans crantage ▶ Avec piston différentiel
| |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Système modulaire, accessoires électriques |
 |
 |
 | Distributeur pilote
|
▶ Largeur du distributeur pilote: 15 mm ▶ Commande manuelle: sans crantage ▶ 581, Système modulaire
| |
 | Module électrique
|
▶ Connecteur, M8, À 3 pôles ▶ 581, Système modulaire
| |
 | Bouchon d'obturation
|
▶ Pour 581, Système modulaire
| |
 | Câble de connexion, Série CN2
|
▶ Connecteur, M8, À 3 pôles ▶ 581, Système modulaire
| |
 | Pilote pour commande manuelle auxiliaire
|
▶ Pour 581, Système modulaire
| |
 |
| Système modulaire, accessoires mécaniques |
 |
 |
 | Boîtier de distributeur, sans couvercle
|
▶ Norme:ISO 5599-1 ▶ Pour 581, Taille 2, Aluminium
| |
 | Boîtier de distributeur, sans couvercle
|
▶ Norme:ISO 5599-1 ▶ Pour 581, Taille 2, Plastique
| |
 | Couvercle de distributeur, avec ou sans distributeur pilote
|
▶ Norme:ISO 5599-1 ▶ Pour 581, Pour distributeurs à commande électrique, système modulaire, Taille 2
| |
 | Limiteur de régulation du débit en 3/5
|
▶ Pour 581, Taille 2, Système modulaire
| |
 | Kit de bouchons d'obturation pour vis d'étranglement
|
▶ Pour 581, Taille 2, Système modulaire
| |
 | Bouchons d'obturation pour limiteur rapporté
|
▶ Pour 581, Taille 1 - 4, Système modulaire
| |
 | Joint de couvercle du distributeur, Joint de boîtier de distributeur
|
▶ Pour 581, Taille 2, Système modulaire
| |
 | Mecproof, montage en armoire
|
▶ Norme:ISO 5599-1 ▶ Pour 581, Taille 2, Système modulaire
| |
 |
| Embase unitaire |
 |
 |
 | Embase unitaire, Raccordements latéraux
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 2 ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 - Ø 8
| |
 | Embase unitaire, Raccordements en dessous
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 2 ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 - Ø 8
| |
 | Embase, Pour montage direct de distributeurs ISO sur vérin
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 2 ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 3/8
| |
 |
| Plaques terminale et intermédiaire, type G |
 |
 |
 | Plaque intermédiaire, Orifices 2 et 4 latéraux ou vers le bas
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 2 ▶ type G ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 3/8 ▶ montage en batterie possible
| |
 | Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 2 ▶ type G ▶ montage en batterie possible ▶ Principe d'embases multiples ▶ alimentation en pression inversée admissible ▶ Avec échappement collecté de l'air de pilotage
| |
 |
| Plaques terminale et intermédiaire, type K |
 |
 |
 | Plaque intermédiaire, Orifices 2 et 4 en dessous
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 2 ▶ type K ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 - Ø 8 ▶ montage en batterie possible
| |
 | Plaque intermédiaire pour alimentation en air comprimé séparée, Orifices 2 et 4 en dessous
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 2 ▶ type K ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4 - G 3/8 ▶ montage en batterie possible
| |
 | Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 2 ▶ type K ▶ montage en batterie possible
| |
 |
| Accessoires |
 |
 |
 | Plaque d’obturation
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 2
| |
 |
| Accessoires, type G |
 |
 |
 | Plaque d’adaptation
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 2 ▶ type G ▶ montage en batterie possible ▶ alimentation en pression inversée admissible
| |
 | Obturateur
|
▶ Norme:ISO 5599-1 ▶ type G
| |
 |
| Accessoires, type K |
 |
 |
 | Plaque d’adaptation
|
▶ Norme: ISO 5599-1 ▶ Taille: ISO 1 - ISO 2 ▶ type K
| |
 | Jeu de joints
|
▶ Norme:ISO 5599-1 ▶ type K ▶ Taille:ISO 1 - ISO 2
| |
 | Obturateur, Embases ISO 5599-1
|
▶ Norme:ISO 5599-1 ▶ type K ▶ Taille:ISO 2 ▶ Pour Raccord fileté en dessous
| |
 |