|
Serie FSG
|  | | |
▶ F = 0,03 - 0,42 N ▶ Außendurchmesser: 1 - 3,5 mm ▶ steckbar
|
|
|  |
|  | Serie FSG
|  | | |
▶ F = 0,75 - 4 N ▶ Außendurchmesser: 5 - 10 mm ▶ Innengewinde
|
|
|  |
|
 |
Serie FSG
|  | | |
▶ F = 0,75 - 4 N ▶ Außendurchmesser: 5 - 10 mm ▶ Innengewinde ▶ wärmebeständig
|
|
|  |
|  | Serie FSG
|  | | |
▶ F = 0,75 - 4 N ▶ Außendurchmesser: 5 - 10 mm ▶ Außengewinde
|
|
|  |
|
 |
Serie FSG
|  | | |
▶ F = 0,75 - 4 N ▶ Außendurchmesser: 5 - 10 mm ▶ Außengewinde ▶ wärmebeständig
|
|
|  |
|  | Serie FSG
|  | | |
▶ F = 9 - 842 N ▶ Außendurchmesser: 15 - 147,5 mm ▶ Innengewinde
|
|
|  |
|
 |
Serie FSG
|  | | |
▶ F = 9 - 842 N ▶ Außendurchmesser: 15 - 147,5 mm ▶ Innengewinde ▶ wärmebeständig
|
|
|  |
|  | Serie FSG
|  | | |
▶ F = 9 - 350 N ▶ Außendurchmesser: 15 - 95 mm ▶ Außengewinde
|
|
|  |
|
 |
Serie FSG
|  | | |
▶ F = 9 - 350 N ▶ Außendurchmesser: 15 - 95 mm ▶ Außengewinde ▶ wärmebeständig
|
|
|  |
|  | Serie FSG
|  | | |
▶ F = 8,5 - 350 N ▶ Außendurchmesser: 14,5 - 95 mm ▶ Innengewinde ▶ verschleißarm
|
|
|  |
|
 |
Serie FSG
|  | | |
▶ F = 8,5 - 350 N ▶ Außendurchmesser: 14,5 - 95 mm ▶ Außengewinde ▶ verschleißarm
|
|
|  |
|  |
 |