Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C.
■
Obsah oleje stlačeného vzduchu musí zůstat po celou životnost konstantní.
■
Používejte výhradně oleje schválené firmou Bosch Rexroth, viz kapitola „Technické informace“.
■
Technické údaje jednotlivých komponentů najdete na následujících stranách série.
■
Technické údaje elektroniky (link struktury) najdete v kapitole „Připojení polní sběrnice“.
■
Přípoje 2 a 4 lze objednat jenom namontované horizontálně nebo vertikálně. Kombinace lze provést individuálně po dodání.
■
K připojení zástrčkou používejte jen zástrčkové příslušenství z umělé hmoty (polyamid) z našeho katalogu.
■
Napájení v aktivované cívce oboustranně ovládaných ventilů musí zůstat zachováno, aby se eliminovaly neočekávané automatické spínací procesy.
Konfigurovatelný výrobek
Tento výrobek je konfigurovatelný. Použijte prosím náš internetový konfigurátor
nebo kontaktujte nejbližší odbytové centrum Bosch Rexroth .
Rozměry
1 = nástrčné připojení Ø 8 mm nebo nástrčné připojení 3/8'' (inch) 2 a 4 = nástrčné připojení Ø 6 mm nebo závitová přípojka M7 (inch) 3 a 5 = nástrčné připojení Ø 10 mm nebo nástrčné připojení 3/8'' (inch) R = sdružený odpadní řídicí vzduch, nástrčné připojení Ø 6 mm nebo nástrčné připojení 1/4'' (inch) X = externí pilotní řízení, nástrčné připojení Ø 6 mm nebo nástrčné připojení 1/4'' (inch), přípoj X je při interním pilotním řízení uzavřen
Je zobrazen příklad konfigurace. Vyexpedovaný výrobek se proto může od vyobrazení lišit.